プラグ端子台

プラグイン接続ソリューション

プッシュイン式接続ソリューション

信号およびパワー用スイッチギアをモジュール仕様で短時間に構築します。

戻る 圧接式端子台

カテゴリ

絞込み検索 プラグ端子台

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトのプラグイン端子台で取付けと開始をすばやく柔軟に実行できます。

特長

  • 強力なプラグインコンタクトで定格電流17.5 Aおよび定格電圧500 Vを実現可能
  • フィンガーセーフ仕様で最高レベルの安全性
  • 個別コーディングオプションで誤接続から保護
  • 2本の機能シャフトで簡単に分電
  • 防振性:ラッチ用アクセサリあり

あらゆるアプリケーションに適切なソリューション

プラグイン端子台とアクセサリ  

幅広いアクセサリ

制御ボックスからシステム全体まで、プラグインソリューションを使わないアプリケーションを想像することはもはや不可能です。

次のプラグイン仕様があります。

  • 貫通端子台
  • アース端子台
  • 2段端子台

プラグイン端子台には次のような広範なアクセサリが揃っています。

  • ケーブル固定
  • コーディング
  • シールド
  • フランジ取付けプラグおよびベース端子台用

 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階