概要に戻る

特長の詳細

柔軟性とプラグイン

最適な接続テクノロジ  

最適な接続テクノロジ

COMBIタイプは接続方式を自由に選択できます。標準化されているCOMBIプラグインゾーンで、端子台とプラグを接続テクノロジによらず組み合わせることができます。

上に戻る

フィンガーセーフ機構

フィンガーセーフ機構の端子台とプラグ  

フィンガーセーフ機構の端子台とプラグ

COMBIシステムのベース端子台とプラグはフィンガーセーフとなっており、最大の保護を提供します。

安全性と柔軟性を維持したまま構成できます。通電部は端子台やプラグを迂回させることができます。

上に戻る

総合アクセサリ

スナップ式ストレインリリーフ付き端子台  

スナップ式ストレインリリーフ付き端子台

フエニックス・コンタクトには各種アクセサリが用意されており、技術的な可能性を高めることができます。たとえば次のようなアクセサリがあります。

  • プラグに接続したケーブルのスナップ式ストレインリリーフ。
  • ベース端子台のプラグを固定するラッチ。
  • シールド接続
上に戻る

DINレール向けプラグインソリューション

各種アプリケーションで使用する端子台とプラグ  

各種アプリケーションで使用する端子台とプラグ

クイック接続式プラグイン端子台をDINレールにすばやく簡単に取り付けることができます。低背型アプリケーションには最適のソリューションです。ダブルフットでNS 15およびNS 35 DINレールのどちらにも取付け可能です。

上に戻る

概要に戻る
詳細
  • 特長の詳細

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階