概要に戻る

特長の詳細

柔軟性とプラグイン

プラグイン端子台  

最適な接続テクノロジ

COMBIタイプは接続方式を自由に選択できます。COMBIプラグインゾーンは統一されており、どの接続方式のアプリケーションにも対応するように端子台とプラグを組み合わせることができます。

上に戻る

フィンガーセーフ機構

フィンガーセーフの端子台とプラグ  

フィンガーセーフの端子台とプラグ

COMBIシステムのベース端子台とプラグはフィンガーセーフとなっており、最大の保護を提供します。

通電部は端子台やプラグを迂回させることができ、構成時の柔軟性が高まります。

上に戻る

総合アクセサリ

スナップ式ストレインリリーフ式プラグイン端子台  

スナップ式ストレインリリーフ式プラグイン端子台

フエニックス・コンタクトには各種アクセサリが用意されており、技術的な可能性を高めることができます。たとえば次のようなアクセサリがあります。

  • プラグに接続したケーブルのスナップ式ストレインリリーフ。
  • ベース端子台のプラグを固定するラッチ。
  • ケーブルハウジングで頑丈なストレインリリーフを実現します。2分割式ハウジングを取り付け、付属のCOMBIプラグでしっかり固定します。
  • 曲げ保護スリーブ、シールド接続。

 

上に戻る

プラグイン – 壁、DINレール、プリント基板用

各種アプリケーションで使用する端子台とプラグ  

各種アプリケーションで使用する端子台とプラグ

プラグインソリューションで最大の柔軟性を実現:同じプラグに複数のカプリングオプションがあります。

  • パネル貫通 – 開口部に通せば自動的にラッチされます。
  • ダブルフットでNS 15およびNS 35 DINレールのどちらにも取付け可能です。
  • プリント基板接続用COMBIバージョン。

 

上に戻る

概要に戻る
詳細
  • 特長の詳細

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階