概要に戻る

FAME 1 - 機能の概要

試験用断路システムと部品

FAME 1  

FAME 1システム

FAME 1システム

1. 通常運転用操作プラグ
2. テスト運転用テストプラグ
3. 壁掛けおよびDINレール取付け用試験用断路ソケット
4. 回試験用ソケットをカバーするブラインドプラグ

上に戻る

試験用断路ソケットのa接点

a接点  

a接点

試験用断路ソケットのスイッチコンタクトはa接点として設計されています。通常運転では操作プラグでコンタクトは閉じています。

上に戻る

通常運転

通常運転  

操作プラグ挿入時

操作プラグを挿入すると変流器短絡が自動的に無効になります。測定用変換器は安全に動作します。

上に戻る

自動変流器短絡

自動変流器短絡  

自動誘導変流器短絡、操作プラグは取り外されている

プラグを取り外すと組込みのスイッチコンタクトがジャンパを通じて自動的に短絡します。接続している測定用変換器はダメージを受けず安全です。

上に戻る

テスト運転

テスト運転  

テストプラグ挿入時、ジャンパは長手方向に挿入

テストプラグを挿入するとテストプラグに接続している電流計が最初に回路に接続します。次に変流器短絡が自動的に無効になります。

上に戻る

変流器、電圧変換器、信号接点およびトリップ接点を含む回路のサンプル

回路のサンプル  

変流器、電圧変換器、信号接点およびトリップ接点を含む回路のサンプル

他の回路のサンプルはウェブサイトの製品エリアからダウンロードできます。

上に戻る

変流器を接続した回路のサンプル - 東ヨーロッパ標準に準拠

回路のサンプル  

変流器を用いた回路のサンプル - 回路

他の回路のサンプルはウェブサイトの製品エリアからダウンロードできます。

上に戻る

概要に戻る
詳細
  • FAME 1 - 機能の概要

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階