コネクタ

コネクタ

確実な接続

組立式コネクタで現場配線を柔軟に設計します。

戻る センサ/アクチュエータケーブル配線

カテゴリ

絞込み検索 コネクタ

このカテゴリの製品をすべて表示する

当社の組立式コネクタを使用してさまざまなケーブル長を現場で柔軟に配線できます。幅広い接続テクノロジで、すばやく確実な接続が可能です。

特長

  • 幅広い製品ラインアップで柔軟性のある配線設計
  • すばやく確実な電気ケーブルの接続
  • 多極コネクタで省スペース
  • 高い保護等級で現場で安全な使用が可能

組立式コネクタ

組立式コネクタの接続テクノロジ

組立式コネクタの接続テクノロジ

長さが異なるケーブルを現場ですばやく配線したいとお考えですか。フエニックス・コンタクトは、次の接続テクノロジを使用して自由に組み立てるためのコネクタを提供しています。

  • Push-in式接続
  • QUICKON(IDC)圧接式接続
  • 圧着式接続
  • ピアス式接続
  • ねじ式接続

組立式シールド対応コネクタは、より厳しい要件向けに利用可能です。

圧接式接続:QUICKONを使用して数秒以内に接触

M12 QUICKON接続  

M12 QUICKON接続

QUICKONはM12コネクタの最速接続を提供します。圧接式接続が導体絶縁を変位させます。弾力性、耐振動性、気密性を備えた導体接点を提供します。

圧着式接続:コンパクトで自動化が可能

M12圧着式接続  

M12圧着式接続

圧着端子接続方式では大量に接続する必要がある電線をどこでもすばやく自動的に接続できます。非常にコンパクトなコネクタは鉄道アプリケーションに適しています。

ピアス式接続:高密度用

M12 Piercecon®接続  

M12 Piercecon®接続

コンパクトであっても高性能設計であり、ピアス接続式コネクタが印象的です。接触は、単線を軸方向に貫通させるコンタクトピンにより行われます。

ねじ式接続:実績のある従来型

M12ねじ式接続  

M12ねじ式接続

ねじ式接続は、従来の接続テクノロジソリューションの1つです。さまざまなケーブルおよびケーブル品質を、現場で汎用に組み立てることができます。

カスタム指定の仕様

フエニックス・コンタクトのセンサ/アクチュエータ用ケーブル配線向けオーダーメイドソリューション  

オーダーメイドのソリューション

産業用コネクタにはさまざまな種類がありますが、標準製品ではお客様の指定要件に対応できないこともあります。

それでも当社では、工作機械、システム製造、機器製造などに、すばやく柔軟にオーダーメイドのソリューションを喜んで開発いたします。

フエニックス・コンタクトの産業用コネクタのサービスセンターは、数日以内に要件内容をカスタム製品として提供いたします。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

センサ/アクチュエータケーブル配線

サービス

シールド対応の丸形コネクタ

通信および 信号用SACCクイックオン


センサ/アクチュエータ用コネクタ

シールド対応コネクタをすばやく簡単にアッセンブリ


シールドなしのM12 Push-inコネクタ

シールドなしのコネクタをPush-inで簡単に接続します。