概要に戻る

CLIP PROJECT:マーキングのプランニング

CLIP PROJECTでマーキング用ラベルを簡単に作成します。このマーキングソフトウェアは、機器の構成を検討するCLIP PROJECTプランニングとラベルをマーキングするCLIP PROJECTマーキングで構成されています。

CLIP PROJECTプランニング:ユーザーフレンドリーな機器の構成

CLIP PROJECTプランニング、フエニックス・コンタクトのプロジェクトソフトウェア  

一貫性のあるプロセスチェーン

CLIP PROJECTプランニングは端子台列をすばやく確実に設定できて便利です。

CAEシステムとの最適なインタラクションで一貫性のあるプロセスチェーンが作成できます。

  • このプロセスチェーンはデータ転送、製品選択、訂正、さらにマニュアル作成まで対応します。
  • またモジュール端子台以外にも、CLIP PROJECTプランニングで過電流およびサージ保護、電源、信号変換、オートメーションテクノロジなどに使用する製品もコンフィグレーションできます。

CLIP PROJECTマーキングで簡単にマーキング

CLIP PROJECT:さまざまな素材を簡単にマーキング  

さまざまな素材を簡単にマーキング

CLIP PROJECTマーキングを使うとあらゆるマーキング材のマーキング作成が簡単かつ便利になります。

  • マーキングエリアを表示できます。印字済みラベルの完成状態は画面で確認できます。
  • 操作方法はきわめてユーザーフレンドリーで、既存のマーキングデータをCAEシステム、EXCELファイル、ワープロソフトからインポートします。
  • CLIP PROJECTマーキングはフエニックス・コンタクトのすべてのプリントシステムや標準的なオフィスプリンタに対応します。
  • CLIP PROJECTプロフェッショナルにはテンプレートデザイナーが含まれています。独自のラベルを簡単に作成できます。

 


概要に戻る
詳細

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階