太陽電池モジュールのシャットダウン

太陽電池モジュールのシャットダウン

太陽光発電システムで安全に動作

SOLARCHECK RSDは設置時、メンテナンス時、あるいは危険な状況下ではシステムを自動的に安全にシャットダウンします。

戻る 太陽光発電システム管理

カテゴリ

絞込み検索 太陽電池モジュールのシャットダウン

このカテゴリの製品をすべて表示する

太陽光発電の屋上システムはDC 1000 Vを発電しDC側で簡単に遮断できません。このためシステムが破損した場合は問題が発生します。SOLARCHECK RSDはシステムを自動的に安全な状態に切り換えます。設置やメンテナンスのときあるいは危険な状況下で感電しないように生命を守ります。

特長

  • 自立型エラー検出と安全な太陽発電モジュール用シャットダウンシステムでメンテナンスやエラー発生時も安全
  • システムは独立動作:追加の通信や遠隔でのトリガ、無線、有線システムも必要なし
  • 技術的に安全な環境であればシステムは自動的に復帰するので最小限の歩留まりロス
  • 既存のパネル配線に簡単に統合できて新しいシステムや既存のシステムで簡単に設置
  • 簡単に起動:プログラミングまたはマニュアルでのセットアップは不要

優れた安全性

GIT Security Award認証  

SOLARCHECK RSD:Fire & Explosion Protection(火災および爆発保護)、Industrial Safety(産業安全)のカテゴリの受賞者

自動SOLARCHECK RSD太陽電池モジュール遮断は、Fire & Explosion Protection(火災および爆発保護)、Industrial Safety(産業安全)のカテゴリでGIT Security Awardを受賞しました。

安全技術の優れた革新的な製品およびシステムに対して、雑誌のGIT Sicherheit、GIT Security、および出版社であるWiley-VCHの代理を務めるmesstec drives Automationにより、毎年賞が授与されています。

以 前は、製品は、BHE、TÜV、VDMA、ZVEI、インテグレータ、ユーザーの代表者を含む中立的な審査員によって受賞者が最終選考されていました。 git-sicherheit.de、git-security.com、およびpro-4-pro.comの印刷雑誌および関連オンラインコミュニティ の75,000人を超える読者が受賞者を選考しました。

電圧に注意 - 人命が危険にさらされる場合も

直列接続の太陽電池モジュール  

屋上型太陽光発電システムでは1000 Vまでの電圧が発生。

太陽電池モジュールをストリングに直列接続し最大1000 Vを発電します。その際もDCケーブルには高電圧が流れているためインバータ側で遮断するのは安全ではありません。

人体への潜在的なリスク:

  • 破損しているパネルやケーブルに接触して感電
  • システムのむき出しの部分と消火用水あるいは大量の水の間に電流が流れ込んでの感電
  • アークによる火災

太陽電池モジュール用シャットダウンシステムで最大の安全性

太陽電池モジュール用シャットダウンシステム  

SOLARCHECK RSDは人命を脅かす感電から保護。

SOLARCHECK RSDは個別の太陽電池モジュール用のスイッチオフユニットとスタートユニットで構成されており、システムの再起動に使用します。各シャットダウンユニットがストリンググループのパネルを遮断します。障害発生時およびインバータがシャットダウンするたびに自動的に遮断されます。このように太陽光発電システムのDC側全体が最大でも安全な特別低電圧の範囲内に収まります。感電のリスクはありません。

Auto Rapid Shutdownテクノロジで太陽電池モジュールをインテリジェントに遮断

テクノロジロゴ  

インテリジェントはAuto Rapid ShutdownテクノロジでSOLARCHECK RSDを安全な状態に切り換えます。

SOLARCHECK RSDはDC側の電流および電圧の状態を分析します。フェールセーフのしくみで通常の運転状態を逸脱したり、インバータがシャットダウンするたびに遮断が開始されます。安全で技術的に問題のない環境であればシステムは自動的に再起動します。SOLARCHECK RSDはインバータの動作状態を追従します。このためメンテナンス時などにシステムの電源をインバータから簡単に手動でオン/オフを切り換えることができます。

このテクノロジはフエニックス・コンタクトが開発し特許を取得しており、人が評価したり、手動で中断するよりも信頼性が高くすばやく実施できます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


太陽光発電をマスターする

Solarcheck RSDはPVシステムの電源を安全に切断します。


インテリジェントなPVパネル停止

メンテナンス時や危険時の安全性