概要に戻る

マイクロインバータの接続テクノロジ

フエニックス・コンタクトのコンパクトなAC接続システムSUNCLIX miconで太陽光発電用インバータを簡単かつ確実に接続します。ユーザーフレンドリーで、プリアッセンブリして要件に準拠して使用できます。

特長

  • モジュールフレームの背後に接続テクノロジが隠れているコンパクトな設計
  • 高品質素材とユーザーフレンドリーな操作で常に安全・高信頼性
  • カスタム指定のケーブル長とアッセンブリで高度な柔軟性
  • 北米およびヨーロッパ認定のシステムは世界中で使用可能

SUNCLIX micon – マイクロインバータの接続システム

SUNCLIX micon  

小規模システム用AC接続システム

マイクロインバータの新しいAC接続システムは2つの機能モジュールで構成するプリアッセンブリケーブルシステムで、Y分岐で実装されています。

機能モジュール1は幹線で、太陽光発電システムのマイクロインバータの電流をそれぞれ集めて伝送します。

機能モジュール2は該当するマイクロインバータの接続ケーブル(支線)で、それぞれのインバータの電流を幹線に送信します。

上に戻る

マイクロインバータ用AC Yコネクタ

AC Yコネクタ  

マイクロインバータ用AC Yコネクタ

AC Yコネクタは3極接続、コネクタ、ソケットで構成されており、幹線を通じて極性反転なしで接続できます。幹線だけではなくソケット側には支線も収納でき、インバータへの接続として使用できます。

  • 最大負荷電圧DC 600 V
  • 最大公称電流20 A(幹線側)、5 A(支線側)
  • 出力パワー500 Wのマイクロインバータを使用可能
  • IP67保護クラス

 

上に戻る

AC Yコネクタの主電源コネクタ

主電源コネクタ  

AC Yコネクタの主電源コネクタ

主電源コネクタはPVシステムと主電源を接続します。システムの構造により、主電源をAC Yコネクタのコネクタ側またはソケット側から接続できます。片側フリーエンドは分電ボックスで接続するかケーブルスリーブからサービスパネルに引き込みます。

  • 公称電流20 A
  • IP67保護クラス
上に戻る

保護キャップ

防塵キャップ  

防塵キャップ

防塵キャップは持運び時の嵌合面の汚染を防ぎます。取付け時は工具を使用せずにコネクタから簡単に取り外すことができます。取り付ける際は保護キャップを最後のコネクタの終端キャップとして挿入し、コネクタが大気の影響を受けないようにします。

  • 大気の影響から保護するIP保護キャップ
  • 生物分解性のプラスチック製

 

上に戻る

ロック解除工具

ロック解除工具  

ロック解除工具

このコネクタのロッキングメカニズムは極めて堅牢で誤脱落を防ぎます。ロックはロック解除工具ですばやく簡単に開けることができます。追加のラッチでロック解除しても工具がコネクタハウジングから落ちることはありません。

上に戻る

概要に戻る
詳細

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階