概要に戻る

建材一体型太陽光発電の接続テクノロジ

PVシステムをファサードなどの建物構造に組み込む場合は使用する部品に一定の条件が課せられます。SUNCLIX miniシステムは接続テクノロジの特定の要件を満たす理想的なソリューションです。

特長

  • すべてのシステム部品がコンパクト設計でファサードフレームへの組込みが簡単、
  • ピアス式テクノロジを用いたDCコネクタで現場ですばやく接続、
  • ダイオードボックスで逆電流から保護、
  • コーディネートした部品で常に安全で信頼性のある接続

建材一体型太陽光発電(BIPV)

ソーラーファサードの建物  

一体型PVパネルの接続システム

ソーラーエネルギーは屋上からだけではなくビル表面全体から集めることができます。フエニックス・コンタクトは、このエネルギートレンドに対して、極めてコンパクトなDC接続システムをSUNCLIX miniで一体型PVパネルに提供します。

上に戻る

アッセンブリ用ミニチュアDCコネクタ - SUNCLIX mini

SUNCLIX mini製品の動画

DCコネクタSUNCLIX mini

フエニックス・コンタクトのSUNCLIX miniコネクタは建材一体型太陽光発電専用に開発されています。

  • 極薄設計 - 直径わずか11 mm
  • 2.5 mm²の接続電線断面積に適合
  • ピアス式でクイック接続
  • 最大15 Aの電流、最大1000 Vの電圧仕様
  • IP67保護要件に適合
  • VDE認証取得

 

上に戻る

建材一体型パネル用モジュールジャンクションボックス

モジュールジャンクションボックス  

建材一体型パネル用モジュールジャンクションボックス

絶縁ガラスモジュールの組込みが可能な幅の単極接続エレメント。

  • 1000 V/15 A
  • 対応する幅に簡単に組込み
  • 絶縁ガラスをシールして密閉
  • スプリング式SUNCLIXで信頼性のあるリボン接続

 

上に戻る

ダイオードボックスでストリング環流から保護

ダイオードボックス  

ダイオードボックスでストリング環流から保護

堅牢なダイオードボックスは逆電流を防ぎ貴重なPVパネルを保護します。

  • 1000 V/5 A
  • 最大逆電圧2200 V
  • コネクタまたは片側フリーエンド

 

上に戻る

概要に戻る
詳細
  • 建材一体型太陽光発電の接続テクノロジ

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階