太陽光発電用ケーブル

太陽光発電用ケーブル

耐久性と信頼性

太陽光発電システムの信頼性の高い配線にTÜV認証ケーブルを使用

戻る ケーブル

カテゴリ

絞込み検索 太陽光発電用ケーブル

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトの太陽光発電用ケーブルは耐熱、耐紫外線仕様で、太陽光発電独自のあらゆる要件を満たします。製品ラインアップにはメートル単位で購入可能なDCケーブル、太陽光発電システムを高い信頼性で配線するための工具やアクセサリが含まれます。

特長

  • 2.5~10 mm²の電線接続断面積で多様性と柔軟性がある
  • 耐紫外線、耐熱、耐候性仕様で高い耐久性
  • 最大1500 Vの高電圧対応の未来志向的かつ信頼性の高い配線が可能
  • さまざまな長さの組立てケーブルを使ってすばやく簡単に配線

メートル単位で購入可能

メートル単位で購入可能  

メートル単位で購入可能

フエニックス・コンタクトは接続電線サイズ2.5、4、6、10 mm²、長さ100 m、500 m、1000 mの単極の太陽光発電用ケーブルを提供します。

  • 黒のPE-Xケーブルタイプ

工具とアクセサリ

工具とアクセサリ  

工具とアクセサリ

DC接続テクノロジのラインアップには簡単にフィールドインストレーションができる工具、テストプラグ、フィルプラグ、保護キャップ、固定ナットが含まれます。

  • 切断工具
  • 剥き線工具
  • Y分岐
  • IP68保護キャップ

 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/jp?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/jpja/web/main/products/subcategory_pages/Cables_P-10/e3a9792d-bafa-4e89-8e3f-8b1a45bd2682