概要に戻る

従来のSOLARCHECKモジュールとの互換性

新しいSOLARCHECKシステム

新しい装置のラインアップは最新標準の要件を満たしており、次のような機能もそなえています。

  • IEC 61010:2011-7準拠の設計
  • 逆電流検出
  • 4チャネルの拡張モジュール
  • オプションで最大1500 Vを電圧測定
  • 省エネモード
  • フィールドでモジュールIDをサポートする機能を特定
  • 調整可能なModbus転送速度
  • データの大電流修正間隔が5倍の速さに
SOLARCHECKファミリ

SOLARCHECKファミリ

互換性

新しい通信モジュールは従来の装置と完全な下位互換性があります。

  • 交換時に上位コントローラを調整する必要はまったくありません
  • 新旧の通信モジュールはシステムで問題なく混在可能です
  • 古い測定器を新しい通信モジュールで動かすことが可能で、新しい測定器が混在している場合も同様です

別売のモジュールで電圧を測定できます。電圧測定をする場所と方法が正確にわかります。

  • 電圧測定モジュールをSOLARCHECKグループから取り外して別途使用することもできます

新旧の装置のレジスタテーブルの詳細はマニュアルに記載されています。

通信プロトコルが拡張されているため、新しい測定器を古い通信モジュールで動かすことはできません。


概要に戻る
詳細

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階