PROFINETテクノロジコンポーネント

PROFINETテクノロジコンポーネント

すばやく簡単に接続

オートメーションデバイスとソリューションにPROFINETを組み込む十分に試験したテクノロジです。

フエニックス・コンタクトのテクノロジコンポーネントでPROFINETインターフェースを実装します。ここでは高性能デバイスインターフェースのほか、複雑なPROFINETコントローラインターフェース、PROFINETプロファイル、PROFIsafe、PROFIdriveが見つかります。

特長

  • 簡単に実装 - サポートするOSですぐに実行可能
  • 認証済みのソフトウェアでデバイスをすばやく認証
  • 適合性クラスCとnetload class3で高性能と安定性
  • 弊社のPROFINETエキスパートによる広範囲のサービスを優秀なサポート

TPS-1 – 1つのASICに完全なPROFINETデバイスインターフェース

PROFINETチップ  

PROFINET対応のシングルチップデバイスインタフェース

PROFINETデバイスチップTPS-1で極めて短時間に実装できます。

柔軟で高度な組込みPROFINET IOインタフェースをフィールドバスインタフェースの価格でシングルチップソリューションとして入手できます。

フエニックス・コンタクトはTPS-1開発ツールキットとともにTPS-1のソフトウェアツールセットを提供します。TPS-1開発キットはさまざまなコンポーネントで構成されており、その中にはTPS-1のPROFINETプロトコルスタックも含まれます。

ソフトウェアのダウンロード

下のボタンをクリックするとPROFINET TPS-1開発ツールキットのダウンロードページに移動します。


ダウンロード

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階