PROFINETテクノロジコンポーネント

PROFINETテクノロジコンポーネント

すばやく簡単に接続

オートメーションデバイスとソリューションにPROFINETを組み込む十分に試験したテクノロジです。

フエニックス・コンタクトのテクノロジコンポーネントでPROFINETインターフェースを実装します。ここでは高性能デバイスインターフェースのほか、複雑なPROFINETコントローラインターフェース、PROFINETプロファイル、PROFIsafe、PROFIdriveが見つかります。

特長

  • 簡単に実装 - サポートするOSですぐに実行可能
  • 認証済みのソフトウェアでデバイスをすばやく認証
  • 適合性クラスCとnetload class3で高性能と安定性
  • 弊社のPROFINETエキスパートによる広範囲のサービスを優秀なサポート

すぐに使用できるPROFINET通信スタック

PROFINETスタックの画像  

PROFINET SDK、PROFINETを最適に実装

フエニックス・コンタクトは多くのCPUアーキテクチャとリアルタイムOSのソフトウェア開発ツールキット(SDK)を提供します。スタックはオブジェクトライブラリ形式およびWindowsの場合はDynamic Link Library(DDL)です。これはCPU、OS、コンパイラの特定の組み合わせのためにコンパイル、リンクされています。

このためPROFINETインタフェースの統合と認証のための貴重な時間を節約できます。

TPS-1 – 1つのASICに完全なPROFINETデバイスインターフェース

PROFINETチップ  

PROFINET対応のシングルチップデバイスインタフェース

PROFINETデバイスチップTPS-1で極めて短時間に実装できます。

柔軟で高度な組込みPROFINET IOインタフェースをフィールドバスインタフェースの価格でシングルチップソリューションとして入手できます。

フエニックス・コンタクトはTPS-1開発ツールキットとともにTPS-1のソフトウェアツールセットを提供します。TPS-1開発キットはさまざまなコンポーネントで構成されており、その中にはTPS-1のPROFINETプロトコルスタックも含まれます。

ソフトウェアのダウンロード

下のボタンをクリックするとPROFINET TPS-1開発ツールキットのダウンロードページに移動します。

PROFIsafe - PROFINETによる安全通信

PROFIsafeのロゴ  

PROFIsafe、PROFINETの安全通信プロファイル

PROFINETインタフェースをもつ安全関連オートメーションデバイスにもPROFINET経由の安全通信のための通信レイヤが追加で必要です。

フエニックス・コンタクトはそれぞれのPROFINETコントローラおよびデバイスクラス専用で認証済みのPROFIsafe V2 F-HostおよびPROFIsafe V2 F-Deviceセーフティレイヤを提供します。

PROFIdrive – モジュール型PROFINETドライブプロファイル

PROFIdriveのロゴ  

PROFIdriveデバイスプロファイル

PROFIdriveはPROFIBUSまたはPROFINET通信をベースにしたドライブで使用するモジュール型のメーカー非依存デバイスプロファイルです。

デバイスレイヤとしてPROFIdriveを提供しており、PROFINETシングルチップデバイスインターフェースTPS-1でのソリューションに最適です。ドライブプロファイルの特長は次の通りです。

  • PROFINETドライブソリューション用モジュール型PROFIdriveプロファイル、アプリケーションクラスAC1、AC3、AC4
  • PROFIdriveレイヤの柔軟な構造ですばやく簡単に実装
  • PROFIdriveプロファイルテスタを用いてSIMOTIONテストアプリケーションで事前認証し試験済み

ダウンロード

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階