PROFINETクラウドソリューション

PROFINETクラウドソリューション

すばやく簡単

既存のPROFINETネットワークにクラウドサービスを統合

戻る 産業用クラウドコンピューティング

カテゴリ

絞込み検索 PROFINETクラウドソリューション

このカテゴリの製品をすべて表示する

PROFINETクラウドソリューションにより、既存のPROFINETネットワークにクラウドサービスを追加できます。このため、リモートアプリケーション用や、監視、レポート、計算、予知保全などのサービスを使用する場合に、Proficloudの利点を直接実感できます。

特長

  • 既存のPROFINETシステムに簡単に組込み
  • PROFINET機器としてクラウドサービスを使用することにより、エンジニアリング作業を削減
  • プラグアンドプレイで複雑なコンフィグレーション不要
  • オープンPROFINETテクノロジで、コントローラメーカーに非依存

独自のクラウドサービスを簡単に作成

PROFICLOUD – ソフトウェア開発キット  

ソフトウェア開発キット(SDK)を使用すると、個別のクラウドサービスを自由にプログラムすることができます

ProficloudはオープンIoTシステムで、あらゆるアプリケーションに適したソリューションを作成できます。これは、クラウドベースのデータ収集、分析、または完全なオートメーションコンセプトとなります。

ソフトウェア開発キットを使用して、要件に応じてアプリケーションを作成します。個別のクラウドサービスをプログラミングするためのアプリケーションコンテナを開発します。Proficloudで必要なだけ何度でもインスタンス化して操作することができます。したがって、独自のアラーム、モニタリング、気象サービスを作成し、ProficloudまたはローカルのITインフラでコンテナを操作することができます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


PROFICLOUD

さまざまな場所で安全な通信