概要に戻る

PROFINETに必要な製品

フエニックス・コンタクトはオートメーション製品における世界のリーディングカンパニーであり、ハードウェアやソフトウェアコンポーネントからケーブルやプラグまでPROFINETネットワークを構築する広範な製品ポートフォリオを提供します。最適にコーディネートされたコンポーネントは、他のフエニックス・コンタクト製品とともに機器やシステムの生産性を向上に役立ちます。

オートメーションソフトウェアPC WORX

プログラミングソフトウェアPC WORX  

プログラミングソフトウェアPC WORX

PROFINETシステムの心臓部はコントローラです。フエニックス・コンタクトのコントローラは一貫してオートメーションソフトウェアPC WORXでプログラミングできます。

このソフトウェアは、PROFINETネットワークの構成、IEC 61131に準拠したプログラミング、およびすべてのコンポーネントの起動と診断をサポートします。

上に戻る

信頼性のあるワイヤレスソリューション

PROFINET向け産業用ワイヤレスシステム  

産業用ワイヤレスシステムによる高信頼性PROFINET通信

ワイヤレス通信で提供されるオプションとフエニックス・コンタクトの産業用部品をPROFINETネットワークでご活用ください。ワイヤレスEthernetは大規模システムやモバイル機器にとって安全、高性能、メンテナンスのしやすさという点で理想的なソリューションです。アプリケーションや要件に準じて適切なテクノロジをご使用ください。

  • Industrial Wireless LAN - 大規模ネットワークで高度なパフォーマンスを持つ多数のモバイル装置を接続します。
  • Industrial Bluetooth - 他のワイヤレスシステムとの並列の場合でもオートメーションコンポーネントを極めて簡単に接続します。
上に戻る

PROFINET向け産業用Ethernetスイッチ

PROFINET向け産業用Ethernetスイッチ  

PROFINET向け産業用Ethernetスイッチ

どのPROFINETアプリケーションにも適したスイッチを選択します。

  • 適合性クラスA - PROFINETネットワークを安定させるPTCPフィルタ付きリーンマネージドスイッチ。
  • 適合性クラスB - 制御システムから直接コンフィグレーションと診断を行うPROFINET装置を組み込んだスマートマネージドスイッチ、自動トポロジ検出を行うLLDP、高速冗長対応のMedia Redundancy Protocol(MRP)。
  • 適合クラスC - ERTECテクノロジを搭載し最適なリアルタイム特性を持つPROFINET IRTスイッチ、カットスルースイッチングでPROFINETデータを最優先します。

 

上に戻る

高性能コントローラ

PROFINET対応のスケーラブルなコントローラ  

PROFINET対応のスケーラブルなコントローラ

平均的な制御タスクから高度なタスクまで対応できるよう、フエニックス・コンタクトはモジュール拡張をサポートするPLCやDINレール対応のPLCも提供します。また、PROFINETインターフェースを接続したPCベースの多機能コントローラも提供します。

上に戻る

柔軟性のあるメディアコンバータ

PROFINET対応のメディアコンバータ  

PROFINET対応のメディアコンバータ

産業用Ethernetアプリケーションで最大の干渉イミュニティと伝送範囲に対応できるようにメディアコンバータでEhternetデータを光ファイバーに透過的に変換します。

フエニックス・コンタクトはあらゆるアプリケーションに適切なテクノロジを提供します。具体的には極めて長距離に対応する波長1300 nmのメディアコンバータ、POF/HCSテクノロジが簡単に利用できる660 nmの装置、回転アプリケーションなどのようにシングルファイバーで伝送するWDMテクノロジのメディアコンバータです。
Pass Through動作モードのメディアコンバータは短時間遅延を実現し、PROFINET RTのようにタイムクリティカルなアプリケーションに最適です。

上に戻る

効果的なサージ保護

保護アダプタと直撃雷用アレスタ  

保護アダプタと直撃雷用アレスタ

フエニックス・コンタクトの効果的なサージ保護でシステムの安全性を高めます。特にPROFINETインターフェースを保護するRJ45取付けプラグ、DATATRABが用意されています。

上に戻る

制御盤の明確な配線

さまざまな接続オプションのあるパッチパネル  

さまざまな接続オプションのあるパッチパネル

RJ45コネクタを現場でアッセンブリする際の代用品をお探しですか。パッチパネルはユーザーフレンドリーなソリューションを提供します。

選択したバージョンによって、クロス制御盤フィールド配線をねじ/スプリング/IDC接続端子台に接続します。プリアッセンブリRJ45パッチケーブルで端末装置に接続すれば完了です。

パッチフィールドは制御盤のDINレールにカチッとはめることができます。

上に戻る

プリアッセンブリケーブルシステム

ケーブルとコネクタ  

ケーブルとコネクタ

フエニックス・コンタクトのPROFINET製品ポートフォリオにはあらゆるインストレーションコンセプトに対応するケーブルとコネクタが含まれています。どうぞご確認ください。

  • IP20およびIP67保護のRJ45コネクタ
  • M12コネクタ、IP65およびIP67保護
  • 分電用コネクタ
  • 制御盤とフィールドで使用するあらゆる一般的なケーブルタイプ
上に戻る

制御盤およびフィールドインストレーション用I/Oシステム

PROFINET対応のI/Oシステム  

PROFINET対応のI/Oシステム

フエニックス・コンタクトにはAxioline F、Axioline E、Inline、INTERBUS ST、Fieldline、Ruggedlineの製品ラインアップがあり、幅広い要件に対応するPROFINET対応のI/Oシステムを提供します。

  • IP20およびIP65/67保護
  • モジュール仕様またはコンパクト仕様
  • 多数の機能付き
  • 国際認証あり
上に戻る

PLD照明機器 - スマート照明

機器に完全に照明を組み込む - PLD通信モジュールで

照明をインテリジェントに組込み - PLD照明機器

フエニックス・コンタクトの頑丈なPLD照明機器は、LEDテクノロジ、グレアフリーの照明、通信インターフェース、SPEEDCONクイック接続式M12ケーブルの直列接続を使って、産業用システムを効率的に照らす基準を打ち立てています。

PROFINET対応のPLD通信モジュールいつでも照明ユニットにアクセスしてパラメータを設定し、目的に沿った使い方をすることができます。こうしてカスタム照明ソリューションにすることができます。

上に戻る

PROFINET対応のネットワークアイソレータ

PROFINET対応のネットワークアイソレータ  

PROFINET対応のネットワークアイソレータ

フエニックス・コンタクトのアイソレータを使えば銅線ベースのEthernetネットワークを4 kVまで節電します。このためEthernet装置とインターフェースを保護できます。産業条件での干渉イミュニティが大きく向上します。

この装置はEN 50155およびEN 50121準拠の鉄道アプリケーション要件を満たします。

上に戻る

概要に戻る
詳細
  • PROFINETに必要な製品

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階