PROFINET

PROFINET

将来性のあるシステムソリューション

PROFINETはイーサネット、高い柔軟性、高性能を特徴とするオートメーションに最適なソリューションです。

戻る プロトコル別の製品

カテゴリ

絞込み検索 PROFINET

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトは世界のオートメーション製品におけるリーディングカンパニーであり、ハードウェアやソフトウェアコンポーネントからケーブルやプラグまでPROFINETネットワークを構築する広範な製品ラインアップを提供します。最適にコーディネートされたコンポーネントは、他のフエニックス・コンタクト製品とともに機器やシステムの生産性を向上に役立ちます。

特長

  • イーサネット通信の世界標準:各国での一般的な使用に最適
  • オープンなネットワーク構造で既存のオートメーションシステムに簡単に組込み
  • きわめて高性能で柔軟性の高い通信プロトコルで総合的な診断と最大級の安全を提供。
  • フエニックス・コンタクトの充実した製品ラインアップ – 500点以上の製品とサービスが利用可能
  • 一貫した技術的専門性:PROFINET機器の独自開発、対応するプラグとチップセット、スタック、コンフィグレータ
  • 機器開発、認証、組込みサポート – PROFINET Competence Centerが対応

PROFINETに必要な製品

PROFINETに必要な製品

高性能コントローラ

中規模の制御タスクから高度な制御タスクまで対応できるように、フエニックス・コンタクトではDINレールの場合でもモジュール式拡張をサポートするプログラマブルロジックコントローラを提供しています。また、PROFINETインターフェースを接続したPCベースの多機能コントローラも提供します。

制御盤および現場設置用I/O機器

フエニックス・コンタクトにはAxioline F、Axioline E、Inline、INTERBUS ST、Fieldline、Ruggedlineの製品ラインアップがあり、幅広い要件に対応するPROFINET対応のI/O機器を提供します。

  • IP20およびIP65/67の保護等級
  • モジュール仕様またはコンパクト仕様
  • 多数の機能付き
  • 国際認証あり

オートメーションソフトウェアPC Worx

PROFINETシステムの心臓部はコントローラです。フエニックス・コンタクトのコントローラは一貫してオートメーションソフトウェアPC Worxでプログラミングできます。

このソフトウェアは、PROFINETネットワークの構成、IEC 61131に準拠したプログラミング、およびすべての部品の起動と診断をサポートします。

PROFINET向け産業用イーサネットスイッチ

どのPROFINETアプリケーションにも適したスイッチを選択します。

  • 適合性クラスA - PROFINETネットワークを安定させるPTCPフィルタ付きリーンマネージドスイッチ。
  • 適合性クラスB - 制御システムから直接コンフィグレーションと診断を行うPROFINET機器を組み込んだスマートマネージドスイッチ、自動トポロジ検出を行うLLDP、高速冗長対応のMedia Redundancy Protocol(MRP)。
  • 適合クラスC - ERTECテクノロジを搭載し最適なリアルタイム特性を持つPROFINET IRTスイッチ、カットスルースイッチングでPROFINETデータを最優先します。

信頼性のあるワイヤレスソリューション

ワイヤレス通信の可能性とフエニックス・コンタクトの信頼性のある産業用部品をPROFINETネットワークでご活用ください。ワイヤレスイーサネットは大規模システムやモバイル機器にとって、安全、高性能、メンテナンスのしやすさという点で最適なソリューションです。アプリケーションや要件に準じて適切なテクノロジをご使用ください。

  • Industrial Wireless LAN - 大規模ネットワークで高度なパフォーマンスを持つ多数のモバイル機器を接続します。
  • Industrial Bluetooth - 他のワイヤレスシステムとの並列の場合でもオートメーションコンポーネントを極めて簡単に接続します。

柔軟性のあるメディアコンバータ

産業用イーサネットアプリケーションで最大の干渉イミュニティと伝送範囲に対応できるようにメディアコンバータでイーサネットデータを光ファイバに透過的に変換します。

フエニックス・コンタクトはあらゆるアプリケーションに適切なテクノロジを提供します。具体的には極めて長距離に対応する波長1300 nmのメディアコンバータ、POF/HCSテクノロジが簡単に利用できる660 nmの機器、回転アプリケーションなどのようにシングルファイバで伝送するWDMテクノロジのメディアコンバータです。
パススルー動作モードのメディアコンバータは短時間遅延を実現し、PROFINET RTのようにタイムクリティカルなアプリケーションに最適です。

効果的なサージ保護

フエニックス・コンタクトの効果的なサージ保護でシステムの安全性を高めます。特にPROFINETインターフェースを保護するRJ45取付けプラグ、DATATRABが用意されています。

PROFINET対応のネットワークアイソレータ

フエニックス・コンタクトのアイソレータは、銅線ベースのイーサネットネットワークで最大4 kVの電気絶縁に使用されます。このためイーサネット機器とインターフェースを保護できます。産業条件での干渉イミュニティが大きく向上します。

この機器はEN 50155およびEN 50121準拠の鉄道アプリケーション要件を満たします。

制御盤の明確な配線

RJ45コネクタを現場でアッセンブリする際の代用品をお探しですか。パッチパネルは便利なソリューションです。

選択したバージョンによって、クロス制御盤フィールド配線をねじ式/スプリング式/LSA式端子台に接続します。端末機器との接続は、予め組み立てられたRJ45パッチケーブルを使用して確立されます。

パッチフィールドは制御盤のDINレールにカチッとはめることができます。

プリアッセンブリケーブルシステム

フエニックス・コンタクトのPROFINET製品ラインアップにはあらゆるインストレーションコンセプトに対応するケーブルとコネクタが含まれています。どうぞご確認ください。

  • IP20およびIP67保護等級のRJ45コネクタ
  • IP65およびIP67保護等級のM12コネクタ
  • 分電用コネクタ
  • 制御盤と現場で使用するあらゆる一般的なケーブルタイプ

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

Axioline F – PROFINET

パラメータ指定と診断

関連情報