IEC 61131準拠のPLC

IEC 61131準拠のPLC

多数の機能でより多くのオプション

機能拡張をサポートするPLCはあらゆる種類のシステムに柔軟性のある制御ソリューションです。

戻る PLCとI/Oシステム

カテゴリ

絞込み検索 IEC 61131準拠のPLC

このカテゴリの製品をすべて表示する

IEC 61131準拠のプログラミングが必要ですか。フエニックス・コンタクトは、お客様のあらゆる要件を満たすため、すべての性能クラスでPLCを提供しています。当社のPLCは、例えば機械製造やシステム構築アプリケーション、再生可能エネルギーや自動車アプリケーションにご使用いただけます。当社のPLCシステムを対応するI/Oとともに使用、または最大性能の高性能コントローラをお選びください。

特長

  • 自由にPC設定可能なウェブサーバとバラエティ豊かなインターフェースとプロトコルの組込みで高い通信性
  • 堅牢なケースと耐EMI仕様の電子機器で耐久性を実現
  • PLCに完璧にマッチする多数のI/Oモジュールにより、高度な柔軟性と拡張可能性
  • グローバルサービスとサポートに加え、応答時間の短縮で稼働率を向上

対応するI/Oシステムをそなえた高速で堅牢なPLC

I/Oおよびセーフティモジュールを備えたAxiocontrol  

ローカルAxioline F I/Oおよびセーフティモジュールを備えたPLC Axiocontrol

Axiocontrol(AXC)シリーズのPLCは性能が最大で操作性が良く、厳しい工業環境で使用する設計となっています。ベースには堅牢なハウジングとすぐれたEMC特性が個のための基礎となります。さらに、組込みの無停電電源により高い安全性を提供します。

Axiocontrolコントローラはフエニックス・コンタクトのAxioline F I/O機器とともにバスに直接接続して最高速度を実現します。

AxiocontrolシリーズのほぼすべてのPLCで厳しい温度条件に対応する広域な温度範囲が利用できます。

柔軟で低コストのオートメーション向けのPLCおよびI/Oシステム

Inlineステーション(ILCおよびI/O)  

ローカルI/O端子台を備えたInline PLC

Inline Controller(ILC)はフエニックス・コンタクトのPLCシリーズで実績のある規格です。PLCはイーサネット、モバイルネットワーク、地上通信線などあらゆる従来の通信経路をサポートします。また汎用Inline I/Oモジュールで簡単に拡張でき、自由にプログラミングできる統合ウェブサーバとともに非常に優れた品質の通信を提供します。 

PROFINET機器機能により、PLCシステムは既存のPROFINETネットワークに簡単に組み込むことができます。

最高の性能を持つ冗長で安全なPLC

RFC460RおよびRFC470S PLC  

冗長性と安全性のための最高のパフォーマンスを持つPLC

RFC(Remote Field Controller)ファミリの強力なPLCは、診断ディスプレイを特徴とし、コントローラおよびフィールドバスシステムに関する状態メッセージを読取ることができ便利です。高性能のプロセッサですべてのオートメーションタスクを最大速度で処理できます。

冗長PLCはご使用の自動アプリケーションの連続稼働を確保します。この高性能PLCはAutoSyncテクノロジで冗長システムを自動的に構築します。

セーフティバージョンでは、既存のシステムにSIL 3までのセーフティ機能を組み込むことができます。PROFIsafeを使用すれば配線の手間が減り、設置時間を短縮できます。

ソフトウェアPLC

PC Worx RT BasicおよびPC Worx SRTソフトウェアPLC  

IPC用ソフトウェアPLC

フエニックス・コンタクトのソフトウェアPLCは従来のPLCよりも低コストです。性能要件を満たすことにより、このような産業用PCまたは従来のWindows PCが、ご使用のシステムにおいて制御、動作運用、または表示のユニットとして機能するようになります。

性能要件に応じて、小~中規模タスクのために統計的に保証された反応時間のPC WORX SRTを選択します。

ハードなリアルタイムを要求する複雑なオートメーションには、PC WORX RT BASICを選択します。標準Windows OSにリアルタイム拡張が追加してインストールされるので、システムの動作はきわめて安定しています。これにより、コントローラの組込みと確定的な動作が保証されます。

PLCプログラミングソフトウェア

PC Worx PLCプログラミングソフトウェア、PC Worx Express、SafetyProg、およびSimulink用PC Worx Target  

数々のアプリケーション向けに、安全とSimulinkを組み込んだIEC 61131準拠のPLCプログラミングソフトウェア

基本的なPLCを使った簡単なタスクから高性能PLCを使った複雑なシステムオートメーションまで、アプリケーションに適したプログラミングソフトウェアが見つかります。

IEC 61131準拠でPLCをプログラミング、フィールドバスコンフィグレーションの実行、PC Worxソフトウェアによるシステムシステム診断の実行。基本PLCを使ったオートメーションをすばやく導入できるよう、フエニックス・コンタクトは無料のプログラミングソフトウェアPC WORX EXPRESSも提供しています。

SafetyProgでPLCを安全PLCに変換、またはSimulink向けPC Worx TargetでMatlab Simulinkの機能を組み込みます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


PLCnext: オープンで高い将来性

PLCnext テクノロジでIoT時代の課題を解決


PLCnext Control

新しいオープンプラットフォームに基づき、新しいコントローラを開梱。