プリント基板用端子台・コネクタ

プリント基板用端子台・コネクタ

ユニークなバリエーション

メンテナンスが簡単な信号、通信、電源用のプリント基板接続を実現します。

戻る 製品

カテゴリ

絞込み検索 プリント基板用端子台・コネクタ

このカテゴリの製品をすべて表示する

ねじ接続方式にPush-inスプリング接続方式、プリント基板用端子台にメンテナンスが簡単なコネクタも、2~24極に対応:COMBICON製品は豊富なラインアップでさまざまなアプリケーションにシグナル、データ、パワーを伝送する最適な接続テクノロジを提供します。

特長

  • ねじ接続方式やスプリング接続方式などの多様な接続テクノロジで高い柔軟性
  • さまざまなピッチと極数で幅広いアプリケーション
  • 高品質な材質による高信頼性
  • 経験豊富な製品担当者が設計をサポート
  • お客様からの要求に応じたカスタムケースを製作

プリント基板用端子台

プリント基板用端子台  

プリント基板用端子台

プリント基板用端子台でシグナル、データ、パワーを簡単かつ安全に直接プリント基板に伝送することができます。省スペースになる接続方法は、プロセス産業や産業環境における多くの用途に適しています。

  • 接続電線サイズ0.14~95 mm2
  • 電流最大232 A、電圧最大1000 V用
  • ねじ接続方式、スプリング接続方式、圧接接続方式
  • 2.5~20 mmピッチ用

プリント基板用コネクタ

プリント基板用コネクタ  

プリント基板用コネクタ

当社のプリント基板用コネクタは、さまざまな業界や市場のデバイス設計に対して、ユニバーサルでメンテナンスが容易な電線接続を提供します。

  • 接続電線サイズ0.14~35 mm2
  • 電流最大125 A、電圧最大1000 V用
  • ねじ接続方式、スプリング接続方式、圧接接続方式、ピアス接続方式または圧着端子接続方式
  • スナップラッチ機構またはねじフランジで嵌合ロック

大電流用パネル貫通型端子台

大電流用パネル貫通型端子台  

大電流用パネル貫通型端子台

大電流用パネル貫通型端子台で大電流と高電圧をケースパネルを通して確実・安全に伝送することができます。さまざまな接続方式で柔軟性のある伝送ソリューションが実現します。

  • 接続電線サイズ4~150 mm2
  • 電流最大309 A、電圧最大1000 V用
  • ねじ接続方式、スプリング接続方式、T-LOX接続方式、ボルト接続方式
  • パネル厚1~6 mmに対応

設定可能なプリント基板用端子台

設定可能なプリント基板用端子台  

設定可能なプリント基板用端子台

設定可能なプリント基板用端子台SPTモジュラーシリーズは、産業用電子機器に電圧最大1,500 Vを伝送することができます。製品コンフィグレータによりすばやくご希望の端子台を構成:拡張された着色エリアや必要に応じて異なる組合せができる電線径。コンフィグレーションデータにはいつでもアクセス可能です。

カスタム仕様のプリント基板用端子台・コネクタ

プリント基板用コネクタ  

カスタム仕様のプリント基板用端子台・コネクタ

カスタマイズの接続ソリューションが必要ですか。フエニックス・コンタクトは幅広いカスタマイズ製品を提供でき、連続生産バージョンや完全新規開発製品も対応します。

  • 黒、ライトグレー、グレー、青の各色
  • カスタム印字
  • 誤嵌合防止用コーディング
  • 個別ソリューションはお問い合せください。

詳細
認定および認証

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

コネクタ

サービス


確たる技術力

コネクタ、電子機器用ハウジングの世界をご体感ください。


プリント基板用端子台・コネクタ

革新的な接続ソリューション

【ユーザー事例】Push-inユーザーと産業技術を訪ねる無料マンガを進呈中!

新入社員キャラクター府江瑠々(ふえるる)が登場。第一弾はオリエンタルモーター株式会社編

Push-in_Road
詳細・ダウンロードページへ(内部リンク)

【製品資料PDF】基板・機器用製品カタログ 2019-2020

基板・機器用の端子台・コネクタ・ケースの最新情報一式を掲載したPDFカタログです

Catalogue_Cover
PDFダウンロード [PDF, 10.74 MB]
フエニックス・コンタクトの2020年ハイライト

2020年ハイライト

デジタル化を活用し、スマートワールド向けのクリエイティブなソリューションをご覧ください。

ハイライトを見る
フエニックス・コンタクトのコネクタおよび電子機器用ケースの新製品

コネクタおよび電子機器用ケースの新製品

信号、通信、電源用コネクタと各種電子機器用ケースの新製品をご紹介します。

2019/2020年の新製品
Referrer: https://www.google.com/