プリント基板用端子台

小型で高機能

小型で高機能

求められる仕様を満たす多数のバリエーションがそろった製品シリーズです。

戻る プリント基板用端子台とプリント基板用コネクタ

カテゴリ

絞込み検索 プリント基板用端子台

このカテゴリの製品をすべて表示する

プロセスインターフェース、オートメーション機器、インバータなどあらゆるアプリケーションにも適した端子台を提供します。独自のプリント基板用端子台は、2.5mmピッチの小型端子台から20mmピッチのパワーアプリケーション向け端子台がそろっています。またインチピッチ、ミリピッチなど各種用意しています。

特長

  • フレキシブル性-各種アプリケーションに対応する製品ラインアップ
  • 一般的に利用されるすべての組立プロセスに対応
  • 革新的な接続テクノロジで、省スペースと確実な接続を実現

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

コネクタ

サービス


異なるものを全く同じものにすることができます。

TWINデザインである同一形状のプリント基板用端子台


プッシュロック式プリント基板用端子台

工具を使用せずに電線接続・開放。


MKDSP 95のはんだ付け工程

プリント基板用端子台MKDSP 95のはんだ付け工程