概要に戻る

コンタクト部仕様

腐食と環境の影響からプラグインコネクタを保護するために、フエニックス・コンタクトは金属コンタクト部の表面処理に厳しい条件を設けています。 フエニックス・コンタクトではもちろん、高品質の銅合金とクロム(六価)フリー処理が施されたスチール部品のみを使用しています。

すずめっきコンタクト部仕様

すずめっき金属部品  

すずめっき金属部品

すずめっきコンタクト部仕様は実用的で低コストのはんだ付け適合ソリューションです。

すずは母材となる真鍮や青銅と金属間反応を起こします。このため腐食が進むことがあります。このような反応を防ぐために、フエニックス・コンタクトの製品にはニッケル抵抗層が使用されています。

この結果次のようなことが実現可能です。

  • 20 mVを超える電圧、100 mAを超える電流で接触信頼性が実現できる
  • 接触抵抗が低い耐ガス構造の接触部となる
  • 表面の長期品質
  • ウィスカの成長を防ぐ
上に戻る

銀めっきコンタクト部仕様

プラグインコネクタ用銀めっき金属部品  

プラグインコネクタ用銀めっき金属部品

銀めっき層は大電流での導電性が優れており、この特性を活用できます。

フエニックス・コンタクトの大電流プラグインコネクタには銀めっきが施されているものがあり、次の特長があります。

  • 接触力が低い
  • 挿抜回数が多い
上に戻る

金めっきコンタクト部仕様

ソケット用部分金めっきコンタクトピン  

ソケット用部分金めっきコンタクトピン

金めっき層の主な利点はさまざまな媒体に対する耐腐食性です。

この特長により、金めっきは20 mV未満の電圧、3 mA未満の電流向けに理想的で、表面は挿抜回数が100回を超える耐久性があります。

上に戻る

ダブルスチールスプリングで安全性を追加し最適性能に

COMBICONコンタクトの金属製ダブルスチールスプリング  

COMBICONコンタクトの金属製ダブルスチールスプリング

ダブルスチールスプリングにより、電力や温度に大きな変化があった場合の安全性がさらに向上します。

ダブルスチールスプリングはフエニックス・コンタクトの大電流アプリケーション用プラグインコネクタに使用されており、次の特長があります。

  • ダブルスチールスプリングはコンタクトにかかる圧力が高いのでコンタクトの腐食を防ぐ
  • 長期間にわたり接触抵抗が安定する
上に戻る

概要に戻る
詳細
  • コンタクト部仕様

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

プリント基板用端子台とプリント基板用コネクタ
Referrer: https://www.google.com/