光エレメント

さまざまな信号

さまざまな信号

さまざまな色や種類があり、どのようなアプリケーションでも適切な信号が見つかります。

戻る 信号灯

カテゴリ

絞込み検索 光エレメント

このカテゴリの製品をすべて表示する

装置やシステムの状態表示に理想的な光によるシグナリングソリューションをお探しですか。フエニックス・コンタクトには5通りの表示ができる信号が5色用意されていて、最大1200通りの組合せから選ぶことができます。

特長

  • さまざまな信号でどのようなシグナリングタスクも実行
  • 光エレメントはモジュール仕様で順序にとらわれず設置可能
  • 電流消費が少ないLEDで長寿命

LED技術により長寿命

フエニックス・コンタクトの光エレメントは未来志向のLEDテクノロジを使用しています。

  • 最大100,000時間の長寿命
  • エネルギー使用量が低い
  • 耐衝撃性および耐震性

見落としを防ぐランダム点滅のフラッシュ照明

特殊な状況には特定の信号が必要です。多くのアプリケーションでは、どのような状況であっても光信号を見過ごすわけにはいきません。このためランダムにフラッシュ点滅するLEDエレメントの照明が認識しやすい理想的なソリューションになります。

  • 不規則な光パルス
  • 視界の端にあってもすぐに気づくことができる
  • ランダムな光信号なので慣れることがない

7つのシグナル、1つのエレメント

スペースにゆとりがない場合、1つの多色エレメントで最大7種類の機器の状態を表示します。この多色灯は指定により赤、緑、青、白、紫、青緑が点滅させられます。

  • 省スペース
  • 在庫コストを低減
  • 信号灯を制御するデジタル出力を低減
  • シグナルの色を追加する場合に光エレメントを変更する必要がない

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階