概要に戻る

ネットワーク管理および診断ソフトウェア:FL VIEW

FL VIEWソフトウェアはシステムのネットワーク構成および装置を自動的に検出して明確に表示し、一貫性のあるオートメーションを実現します。ネットワーク装置や接続の状態を複数の色で表示します。

応答時間の短縮で稼働率を上げる

FL VIEWでネットワーク管理  

FL VIEWを使ったネットワーク表示

FL VIEWでよりすばやくエラーを検出し、ネットワークの可用性を最適にします。

考えられるエラーには次のものがあります。

  • IPアドレスの重複
  • 通信エラー
  • 装置エラー
  • 装置の誤作動または過負荷
  • 未知のハブやラップトップの検出

ワンクリックで装置に関する重要な情報を入手

FL VIEWで装置の情報を表示  

装置の情報を明確に表示

ネットワーク装置に関する重要な情報をボタンをクリックするだけで入手できます。FL VIEWでは、SNMP経由で受け取るすべての標準データ(IP、MAC、場所、デバイス名)が1つのウィンドウに表示されます。

さらに、自由に設定できる情報フィールドを2つ追加することもできます。

イベントログですべてのイベントを確認

FL VIEWソフトウェアのイベントログ機能  

イベントログでログを表示

イベントログ機能があり、ネットワークのすべてのイベントを一括表示できます。ログにはデバイス接続の確立および解除やトポロジの変更などの詳細情報が表示されます。

定義した基準に従ってデータをすばやく確認できる新しいフィルタが特長です。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階