ネットワーク管理ソフトウェア

ワンクリックでオートメーション化

ワンクリックでオートメーション化

Ethernet経由でオートメーションを制御および管理する強力なソフトウェア。

戻る 産業用イーサネット機器

カテゴリ

絞込み検索 ネットワーク管理ソフトウェア

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトのソフトウェアツールを使ってシステムを直感的に設定し監視します。また、オートメーションシステムでEthernetネットワークを効率的に使用できる幅広いソリューションも提供します。

特長

  • コンフィグレーションとファームウェア管理によるネットワークの簡単な起動と監視
  • ネットワーク機器への常時問合せによるすばやい診断とトラブルシューティング
  • OPCベースの表示用ソフトウェアをインストールした装置とSNMP OPCサーバを簡単に統合
  • ネットワークの応答時間短縮によるダウンタイムおよび停電時間の短縮

FL NETWORK MANAGERでネットワークを簡単に起動および監視

FL NETWORK MANAGERの表示  

FL NETWORK MANAGERにより、コンフィグレーションとファームウェア管理が簡素化されます。

フエニックス・コンタクトのマネージドスイッチ、WLAN部品、およびセキュリティアプライアンスは、新しいFL Network Managerソフトウェアを使用して簡単に起動できます。これらのネットワークコンポーネントを監視し、ファームウェアを最新の状態に保つこともできます。マルチデバイスのコンフィグレーションを使用すると、ご使用のイーサネットネットワークを設定し使用する際に大幅に時間を節約できます。

  • 複数の機器のファームウェアをすばやく簡単に更新
  • DCP、BOOTP、およびDHCPによるIPアドレスの便利な展開のためのIPアドレス計画
  • 未知のIPアドレスの場合でも、ネットワークスキャンによりすべてのネットワークコンポーネントの概要が確認可能
  • 組込みのTFTP、DHCP/BOOTP サーバ
  • マルチデバイスのコンフィグレーションを使用して、複数のインフラ部品を簡単に設定
  • SNMPv3経由でネットワーク部品との安全な通信
  • SNMPのスクリプト作成により、任意のSNMP対応機器を設定

OPCプロトコルおよびSNMPプロトコルで一定した通信

SNMP OPCサーバの使用  

一定した通信を行うためのSNMPとOPCソフトウェア

FL SNMP OPCサーバを用いて、フエニックス・コンタクトは標準化された汎用プロトコルタイプOPCおよびSNMPをリンクするソフトウェアソリューションを提供します。このソフトウェアにより、OPCベースの表示用ソフトウェアおよびSNMPオートメーション部品が可能になります。この結果、ネットワーク管理ツール、オートメーションハードウェア、表示用ソフトウェア間で信頼性の高い通信が可能になります。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


FL Network Manager

概要およびソフトウェア機能


FL Network Manager

ファームウェアの展開および設定のバックアップ