概要に戻る

特長の詳細

簡単な操作ですばやくエラー検出

設定ダイヤルで装置を設定  

設定ダイヤルで装置を設定

筐体前面の設定ダイヤルで必要な監視機能を選択するだけです。

しきい値と応答遅延をポテンショメータで細かく指定でき、わずかな誤差もすばやく検出します。

上に戻る

世界中で使用

プラグインパワーモジュール付きモニタリングリレーEMD  

プラグインパワーモジュール付きモニタリングリレーEMD

モニタリングリレーEMDは世界中のアプリケーションで使用でき電源ユニットを追加する必要はありません。次の2種類があります。

  • 24~240 Vの広範囲電源ユニットを内蔵したモニタリングリレー。
  • 24~500 Vを段階的に指定して電圧を調整するプラグ式変圧器付きモニタリングリレー。

 

上に戻る

省スペースで安全

幅わずか22.5 mmのモニタリングリレーEMD  

幅わずか22.5 mmのモニタリングリレーEMD

モニタリングリレーEMDは制御盤の貴重なスペースを節約します。幅わずか22.5 mmで2 c接点を接続しているこの装置はこのクラスで最も薄型です。

測定回路と電源回路は電気的に絶縁されており、安全性が強化されています。

上に戻る

明瞭な診断

LEDで高速モニタリング  

LEDで高速モニタリング

筐体前面のカラーLEDを見れば装置の次の状態がわかります。

  • 準備完了
  • しきい値オーバーレンジまたはアンダーレンジ
  • リレーの状態

またリレー出力にはコントローラのアラームを表示する設定もあります。

上に戻る

概要に戻る
  • 特長の詳細

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階