多機能ケース ME-PLC

多機能ケース ME-PLC

コントローラのケースシステム

前面接続テクノロジとDINレールコネクタで配線が最小限に

戻る DINレール取付けケース

カテゴリ

絞込み検索 多機能ケース ME-PLC

このカテゴリの製品をすべて表示する

ME-PLCシリーズの多機能電子機器用ケースは、大きな組込みスペースと、前面での接続テクノロジを必要とするアプリケーションに最適です。このケースシステムは、幅広いアプリケーションに対応するために、大きなプリント基板の取付け面と効率的なDINレールコネクタを提供します。

特長:

  • 接続に非常に便利なレバー機能を備えた前面接続モジュール
  • ゆとりのあるケースサイズでプリント基板に広いスペース
  • DINレール取付けコネクタは最大50極で、データとパワーの伝送に便利
  • 汎用カバーデザインで、接続方式を自由に選択可能

プラグイン前面接続

プラグイン前面接続  

回転レバーによる着脱式モジュールでプラグイン前面接続

システムにはレバーで着脱できるモジュールによる便利な接続オプションがあります。

  • 前面エリアに配置された接続テクノロジ
  • レバー機能により着脱が容易に
  • 最大36極のpush-inスプリング接続を完全にプリアッセンブリ

DINレールコネクタ

DINレールコネクタ  

容易なモジュール間通信のためのDINレールコネクタ

電子機器用ケースME-PLCを2種類の異なるバージョンで組み合わせて最大の柔軟性を実現します。どちらの仕様も組立キットとして供給され、プリント基板はなく、組立てられていません。つまり、個々のアプリケーション特有のプリント基板を簡単に組み込むことができ、アプリケーションに必要な機能を提供することができます。

  • DINレール側50極、機器側40極
  • DINレール側10極、機器側10極

十分なスペース

ケース内に十分なスペース  

大きなサイズが十分なスペースを提供

大きなサイズと汎用カバー設計でプリント基板のレイアウト設計に十分なスペースを提供します。

  • 寸法:W x H x D: 40 x 180 x 145 mm
  • 独自の電子機器に十分なスペース
  • 汎用カバー設計

 

LED表示

導光パイプ  

LED表示

電子機器用ケース向けの導光パイプHS LCにはさまざまな形状があります。フエニックス・コンタクトはオプションのサービスとして電子機器用ケースに必要な加工も対応します。

  • 導光パイプは電子機器用ケースに適合します
  • プレスピンでプリント基板に簡単に取付け
  • 耐ESD性

フエニックス・コンタクトの多機能ケースの情報

多機能ケースは、高可用性と確実なDINレールへの取付けが特徴です。これらのケースを使用して、新しい多機能機器のコンセプトを開発できます。たとえば前面エリアでの接続により、接続テクノロジを選択する際の柔軟性と、時間の節約、また便利な配線が可能になります。DINレールコネクタによって、モジュール型機器システムが簡単に実現できます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

電子機器用ハウジング

サービス

ダウンロード


多機能ハウジングME-PLC

複雑なコントローラに対応する多機能電子機器用ハウジング。