多機能ケース ME-IO

多機能ケース ME-IO

狭いスペースでもジュール前面接続テクノロジ

1つのケースにさまざまな接続オプションがある-ME-IOケースシステムの原理です。

戻る DINレール取付けケース

カテゴリ

絞込み検索 多機能ケース ME-IO

このカテゴリの製品をすべて表示する

ME-IOケースシステムは、設置スペースが限られ高機能が必要なアプリケーションに適しています。モジュール型デザインのため、コントローラやI/Oモジュールなどのオーダーメイドの電子モジュールを簡単に組立てられます。Push-in前面接続テクノロジとコンパクトデザインで、18.8 mm幅に最大54極までの個々の機器の実装が可能です。

特長:

  • 幅広いアプリケーション向けに3種類のモジュール幅 (18.8 mm、37.6 mm、75.2 mm)
  • シグナル、データ、パワーの伝送用で便利な前面接続
  • 高い接続密度:3.45 mmおよび5.0 mmピッチの4極および6極コネクタ
  • ブロックベルトを使用すると、限られたスペース内でコネクタタイプを機械的にグループ化可能
  • 透明なドアに番号紙を挿入する端子番号表示オプション
  • T分岐のブリッジコネクタがTWINフェルールの代用となります。

フィールドバスカプラとコントローラ向けの完全なシステム

フィールドバスカプラとコントローラ向けの完全なシステム  

フィールドバスカプラとコントローラ向けの完全なシステム

ME-IOシリーズには特殊なケースとアクセサリがあり、コントローラ、バスカプラ、それぞれのI/Oモジュールで構成するシステムを全て作成することができます。異なるデザインと接続テクノロジがあり、柔軟性の高いシステムソリューションを実現できます。

  • LデザインでRJ45やD-SUBなどのデータコネクタを最適に組込み
  • プリント基板はDINレールに対して垂直にも水平にも柔軟に取付け可能
  • モジュール間のクロスコミュニケーション用DINレールバスコネクタ

着脱が簡単

着脱が簡単  

ロックアンドリリースシステムで簡単設置

ロックアンドリリースシステムでコネクタの嵌合ロックおよび引抜きがすばやく簡単

  • 手間のかかる配線作業がなく、すばやくモジュール交換
  • 特殊工具不要
  • しっかり固定

すばやく配線

すばやく配線  

Push-inスプリング接続ですばやく配線

Push-in接続テクノロジにより、配線がすばやく、簡単そして工具不要です。

  • 幅:18.8 mm、37.5 mm、75.2 mm
  • 幅18.8 mmあたり最大54極
  • T分岐コネクタタイプ

独自の接続テクノロジ

独自の接続テクノロジ  

幅広い接続テクノロジ

ご使用の電子機器に最新の通信インターフェースを搭載します。適切な接続テクノロジとケースに必要な加工を提供します。

  • USB接続およびmini USB接続
  • RJ45接続
  • D-SUB接続
  • SDカード

DINレールコネクタ

DINレールコネクタ  

5極 DINレールコネクタ

TBUSは電源供給やデータ伝送向けにDINレールに取り付けられる5極または8極のバスコネクタです。それはDINレールに取付けられた複数の電子モジュールを接続します。全体の構成から個々の機器を取り外しても接続は中断されません。

  • DINレール取付けの最大5極でパラレルデータ伝送を実行
  • 最大8 A/125 Vを伝送する5極の金めっきコンタクト。
  • 並列およびシリアルコンタクトがあります

ME-MAXケースおよびICSケースへの接続

ME-MAXケースへの接続  

ME-IOケースとME-MAXケースを接続

ME-MAXまたはICSケースを使用して、たとえばCPUユニットまたはイーサーネットモジュールを備えたME-IOベースのデバイスシステムを拡張します。TBUSコネクタを使用してすべてのモジュールを接続します。

  • ME-MAX(5極)およびICS(8極)の全ケースバージョンと互換性あり
  • TBUSコネクタをそろえて使用し簡単で信頼性の高い接続を実現

LED表示

LED表示  

LED表示

電子機器用ケース向けの導光パイプHS LCにはさまざまな形状があります。フエニックス・コンタクトはオプションのサービスとして電子機器用ケースに必要な加工も対応します。

  • 導光パイプは電子機器用ケースに適合します
  • プレスピンでプリント基板に簡単に取付け
  • 耐ESD性

フエニックス・コンタクトの多機能ケースの情報

多機能ケースは、高可用性と確実なDINレールへの取付けが特徴です。これらのケースを使用して、新しい多機能機器のコンセプトを開発できます。たとえば前面エリアでの接続により、接続テクノロジを選択する際の柔軟性と、時間の節約、また便利な配線が可能になります。DINレールバスコネクタによって、モジュール型機器システムが簡単に実現できます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

電子機器用ハウジング

サービス

ダウンロード


ME-IOハウジングシステム

モジュール型制御システム向けオーダーメイドのハウジングソリューション


Electronics housings

with integrable display and operating elements.