多機能ハウジング

多機能ハウジング

接続に便利で省スペース

組立済み前面接続とDINレール取付けバスコネクタで配線時間が最小限に

戻る 電子機器用ハウジング

カテゴリ

絞込み検索 多機能ハウジング

このカテゴリの製品をすべて表示する

電子機器用ハウジングME-PLCおよびME-IOで多機能ハウジングシステムを実現します。このハウジングで新しいデバイスコンセプトを開発できます。

特長:

  • 接続テクノロジ選択時の柔軟性
  • ハウジングの前面で接続し短時間で簡単に配線
  • DINレール取付けバスコネクタによりモジュラーデバイスシステムを簡単に実現
  • プリント基板上に電子機器の十分なスペース
  • DINレールにしっかり固定でき高い可用性

ME-IOシリーズ

ME-IOハウジングシステム  

多機能ハウジングME-IO

多機能ハウジングME-IO ME-IOハウジングシステムは、設置スペースが限られているアプリケーションに適しています。プッシュイン前面接続方式ならびにコンパクト設計で、最大極数36までのコネクタの実装を可能にしています。

  • 最小幅18.8 mm
  • ハウジング前面で最大36極をプッシュイン式で接続
  • TWINフェルールに代わりブリッジしたプラグのTWIN接続
  • 幅広い組合せのハウジングフードやプラグをハウジング前面で使用可能

ME-PLCシリーズ

ME-PLCハウジングシステム  

多機能ハウジング ME-PLC

ME-PLCハウジングシステムは、取付けのために多くのスペースを必要とする、前面接続方式のアプリケーションに理想的です。広いプリント基板取 付け面とT-BUSコネクタを備えたこのハウジングシステムは、幅広い種類のアプリケーションに対応する高レベルの機能を提供しています。

  • ゆとりのあるハウジング寸法
  • 個々のプリント基板レイアウトに対応するDINレール取付けバスコネクタ
  • プリント基板をハウジング前面で接続可能
  • 端子台・コネクタが使用可能

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

電子機器用ハウジング

サービス


多機能ハウジングME-PLC

複雑なコントローラに対応する多機能電子機器用ハウジング。


コンパクトハウジングシステム

ハウジング前面でのさまざまな配線オプション