マルチチャネル電子機器用サーキットブレーカ

マルチチャネル電子機器用サーキットブレーカ

便利な保護

ユーザーフレンドリー、簡単、直観的な操作 – お客様のシステムに理想的な保護

戻る 機器用ミニチュアサーキットブレーカ

カテゴリ

絞込み検索 マルチチャネル電子機器用サーキットブレーカ

このカテゴリの製品をすべて表示する

CBMおよびCBMCマルチチャネル電子機器用サーキットブレーカはわずかなスペースでより優れた機能を実現します。プッシュイン式接続で機械製造や制御テクノロジでの使用に最適です。

特長

  • 細かな定格電流レベルでさまざまな用途に対応
  • コンパクト設計とプッシュイン式接続で省スペースで簡単に設置
  • 設定定格電流の電子ロックでシステムの安全性が向上
  • 広域な温度範囲と強力な耐衝撃性および耐振動性でさまざまなアプリケーションに対応

CBM - 定格電流ウィザード付き機器用サーキットブレーカ

CBM 4チャネルおよび8チャネル機器用サーキットブレーカ  

マルチチャネル電子機器用サーキットブレーカ - CBM

4~8チャネルは、CBMマルチチャネル機器用サーキットブレーカを用いて、過負荷や短絡電流に対し安全に保護できます。組込みの定格電流ウィザードにより、負荷の正しい定格電流の設定が非常に簡単です。選択された設定は電子的にロックされます。このため誤操作による調節ミスを防ぐことができます。

早期警報システムが組み込まれておりエラーが減少します。チャネルの設定定格電流の80%になると、対応するLEDで警告が表示されます。また他の信号出力でリモート表示が可能です。

アクティブ電流制限で上流の電源を最適に使用できます。小型スイッチモード電源ユニットが使用でき、望ましくない電圧ディップを防ぎます。

CBMC - 非常にコンパクトな機器用サーキットブレーカ

CBMC 4チャネル機器用サーキットブレーカ  

CBMCコンパクトマルチチャネル電子式機器用サーキットブレーカ

新たな電子式機器用サーキットブレーカであるCBMCは、お客様の特定要件に合うように設計されています:コンパクト設計と個別調整用オプションを兼ね備えています。4チャネルは、工具を使用せずにLEDボタンで簡単に調整可能です。

早期警報システム内蔵により、CBMCのエラーも減少が確保されます。チャネルの電流が設定定格値の80%になると、対応するLEDでアラームがトリガされます。

CBMCはNECクラス2回路用の適切なソリューションも提供します。1~4アンペアに調整可能な機器は、内蔵の出力ヒューズによって、ケーブルおよびセンサのための理想的な保護を提供します。

つまり、たった1台でお客様が電流を簡単且つ柔軟に調整でき、省スペースを実現、またあらゆるアプリケーションを確実に保護することが可能になるということです。

システムに最適な保護を確保し、要件に合わせて事前設定済みのアイテムを注文してください。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

保護機器 – 機器用ミニチュアサーキットブレーカ

サービス


CBMC機器用サーキットブレーカ

コンパクトで個別に調整可能


CBMC機器用サーキットブレーカ

コンパクトで個別に設定可能


電流限界とは?

アクティブ電流限界がある場合とない場合のサーキットブレーカの挙動