モータスタータ

モータスタータ

インテリジェントなモータスイッチング

コンパクトなハイブリッドモータスタータでモータをすばやく確実に切り替えて逆転させます。

戻る 電子スイッチング機器とモーター制御

カテゴリ

  • モジュール式ハイブリッドモータースターター
    モジュール式ハイブリッドモータースターター

    CONTACTRON proは、簡単なセーフティ統合機能およびモジュール式拡張オプションを提供するフエニックス・コンタクトの新しい製品ラインアップです。すべてハイブリッドテクノロジ基づきます。

絞込み検索 モータースターター

このカテゴリの製品をすべて表示する

コンパクトなスタンドアロン型、モジュール型、およびネットワーク対応型のハイブリッドモータスタータでモータを安全確実に切り替えます。この機器は、50 Wから3 kWまでの三相非同期モータを逆転および保護する必要がある場合に使用できます。ハイブリッドモータスタータの製品ラインナップは、ダイレクトスタータおよび逆転スタータで構成されており、非常停止やモータ保護などのさまざまな機能を備えています。

特長

  • 全体幅22.5 mmスリム仕様で省スペース
  • ハイブリッドテクノロジをによる10倍の長寿命化による高いシステム可用性
  • ロッキング回路と負荷配線が組み込まれているため迅速な配線
  • バイメタル機能で9 Aまでモータ保護可能
  • 適切なゲートウェイを用いた柔軟で直接的なフィールドバス接続
  • 上流のセーフティリレーで、非常停止後のDINレールコネクタによる簡単なグループ遮断機能
  • モータスタータはCOMPLETE lineシステムの一部です。

ハイブリッドテクノロジCONTACTRON

ハイブリッドテクノロジCONTACTRON

ハイブリッドテクノロジCONTACTRONなら10倍の長寿命 無接点の半導体テクノロジと堅牢なリレーテクノロジを組み合わせることで、システムの高可用性を保証します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階