モーター端子台

モーターを簡単に接続

モーターを簡単に接続

省スペースで低コストのモーター配線

戻る Push-in式接続

カテゴリ

絞込み検索 モーター端子台

このカテゴリの製品をすべて表示する

公称接続断面積2.5~4 mm²の4段端子台でモーターを簡単に接続します。端子台の各段にある機能シャフトで簡単に分電できます。それぞれの端子台ポイントには簡単に使えるテスト開口部もあります。

特長

  • コンパクトな端子台ハウジング内に3つの電位を1つにまとめて省スペース
  • 各段で簡単に接続できるブリッジ
  • ULに準拠する最大600 Vのアプリケーションに最適
  • 大きなマーキングで明確に表示
  • 特殊アプリケーション向けのブリッジ
  • 汎用性のあるCLIPLINE completeシステムのアクセサリで在庫コストを削減

短時間で省スペースのモーター接続

三相モーターをコンパクトに配線  

三相モーターをコンパクトに配線

モーター端子台に三相モーターを配線すれば、各極5.2~6.2 mmでの省スペースが実現できます。各段にはシンプルなブリッジオプションがあり、これを使用して配線時間を短縮できます。
それぞれの接続ポイントには2.3 mm径のテストプラグを挿入できるテストピン穴があります。

大きなマーキングで明確に表示

全体を把握しやすい  

全体を把握しやすい

設置時およびメインテナンス時にすべてが確認できます。中央の大きなマーキング面で接続モーターの割当てが明確になります。またそれぞれの接続ポイントはマーキング可能です。

特殊アプリケーション向けのブリッジ

貫通ブリッジ  

貫通ブリッジ

貫通ブリッジで、端子台内部で等電位ブリッジができます。

単相モーター端子台

単相モーターをコンパクトに配線  

単相モーターをコンパクトに配線

PTI端子台は各端子台幅5.2または6.2 mmで、単相モーターを省スペースに配線できます。各段にはシンプルなブリッジスペースがあり、これを使用して配線時間を短縮できます。
それぞれの接続ポイントには2.3 mm径のテストプラグを挿入できるテストピン穴があります。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階