モーター端子台

モーターを簡単に接続

モーターを簡単に接続

省スペースで低コストのモーター配線

戻る ねじ式接続

カテゴリ

絞込み検索 モーター端子台

このカテゴリの製品をすべて表示する

公称接続断面積2.5~4 mm²の4段端子台でモーターを簡単に接続します。端子台の各段にある機能シャフトで簡単に分電できます。

特長

  • コンパクトな端子台ハウジング内に3つの電位を1つにまとめて省スペース
  • 各段で簡単に貫通ブリッジできるブリッジオプション
  • 見えやすい大きな表面マーキングオプション

短時間で省スペースのモーター接続

三相モーターをコンパクトに配線  

三相モーターをコンパクトに配線

DLK およびVIOK ... シリーズのモーター用端子台は幅6.2 mmで、6 mmの電線を三相モーターに配線でき省スペースです。各段にはブリッジスペースがあり、これを使用して簡単に配線時間を短縮できます。

単相モーター端子台

単相モーターをコンパクトに配線  

単相モーターをコンパクトに配線

端子台UTIシリーズは幅5.2 mmに単相モーターを省スペースで配線できます。各段にはブリッジスペースがあり、これを使用して簡単に配線時間を短縮できます。
それぞれの接続ポイントには2.3 mm径のテストプラグを挿入できるテストピン穴が準備されています。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階