モーター管理

スイッチングと保護

スイッチングと保護

モーターマネージャを使って、すべてのクリティカルな負荷状態をすばやく効率的に検出します。

戻る 電子式コンタクタ

カテゴリ

絞込み検索 モーター管理

このカテゴリの製品をすべて表示する

モーターとシステムを保護:フエニックス・コンタクトのモーターマネージャは1台の装置に過負荷検出と不足負荷検出を組み合わせています。緊急時にはモーターを保護し、駆動部をシャットダウンします。

特長

  • バイメタル機能とサーミスタ評価で完全モーター保護を組込み
  • シグナリングとスイッチングしきい値が自由に設定可能で高品質なシステム部品を保護
  • 製品データとエネルギーデータを収集し複雑なセンサは不要
  • オプション:Tコネクタ経由でPROFIBUSに簡単に接続

確実なモニタリング - 正確ですばやく制御

モーター管理を組み込んだポンプ  

モーター管理を組み込んだポンプ

フエニックス・コンタクトのモーターマネージャはモーターの過負荷と不足負荷、機能、汚れ、水を監視します。この結果、ポンプ、駆動装置、ファン、機器の工具などを常時保護します。

複数の電子モーター管理モジュールEMMをPROFIBUSに接続します。接続しているすべてのモーターマネージャは使いやすいFDT/DTMソフトウェアで設定します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

有効電力測定によるモーター管理

CONTACTRONモーターマネージャがどのようにしてモータとシステムを保護しているかがわかります。