モータ管理および機械管理

ハイブリッドモータスタータ - ネットワーク対応

低コストの保護、測定、および監視

すべての重要な負荷状態を検出し、モータと機械からの電力を正確に測定します。

戻る 電子スイッチング機器とモーター制御

カテゴリ

絞込み検索 モータ管理および機械管理

このカテゴリの製品をすべて表示する

モータとシステムを保護:フエニックス・コンタクトのモータマネージャーは1台の装置に過負荷検出と不足負荷検出を組み合わせています。緊急時にはモータを保護し、駆動部をシャットダウンします。

ご使用のモータと機械を監視:電子機械の管理では、正確なエネルギー測定と、モータや機械または他の三相負荷の重要なパラメータの表示および監視を同時に行っています。

プロセスデータを常に監視:電気的変数(U、I、P、cosφ、S、B)、稼働時間およびスイッチングサイクルなど。

特長

  • バイメタル機能とサーミスタ評価で完全モータ保護を組込み
  • シグナリングとスイッチング閾値が自由に設定可能で高品質なシステム部品を保護
  • 製品データとエネルギーデータを収集し複雑なセンサは不要
  • プロセスデータの直接接続と伝送のためのDINレールコネクタインターフェース
  • プロセスデータに基づくサービス間隔でシステムの可用性が向上
  • 中央制御盤および分散制御ボックスでの柔軟な使用
  • モータマネージャーおよび機械マネージャーはCOMPLETE lineシステムの一部です。

モータマネージャー - 確実な監視

確実な監視 - 正確ですばやく制御

フエニックス・コンタクトのモータマネージャーはモータの過負荷と不足負荷、機能、汚れ、水を監視します。この結果、ポンプ、駆動装置、ファン、コンベヤベルト、機械工具などを常時保護します。

パラメータ指定が簡単

パラメータ設定は、フエニックス・コンタクトのIFS-Confソフトウェアを使用してFDT / DTMのコンセプトを介して行われます。

機械マネージャー – コスト効率の良いエネルギー測定

外付け変流器による正確な測定

電子機械マネージャーと外付け変流器を組み合わせることにより、モータ、機械、および三相負荷をコスト効率よく監視できます。最大電流範囲90 A および 160 Aの2バージョンが使用可能です。

簡単な一貫性のある通信

ゲートウェイ経由で、あらゆる一般的なフィールドバスシステム(PROFIBUS、PROFINET、Modbus/TCP、イーサネット、CANopen®、DeviceNet™)を用いてマシンマネージャーをネットワーク化します。OPC UAを介したオプションのデータ伝送により、インダストリー 4.0用の一貫性のある通信を実現

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階