タッチ機能付きモニタ

産業用PCを簡単に操作

産業用PCを簡単に操作

タッチ機能付きモニタはマウスとキーボードなしで操作や監視が可能で産業用PCの拡張に最適です。

戻る 産業用PC

カテゴリ

絞込み検索 タッチ機能付きモニタ

このカテゴリの製品をすべて表示する

産業用PCにリモートのマン-マシンインターフェースが必要ですか。フエニックス・コンタクトのタッチ機能付きモニタが最高のソリューションです。この頑丈なLCDモニタは機器に直接取り付けて使用できます。多数のインターフェースが産業用PCに最高レベルの接続をもたらします。

特長

  • 投影型容量式またはアナログ抵抗式タッチスクリーンで各種用途に対応
  • 産業用アプリケーションに適した堅牢なハウジングで高い耐衝撃性と電磁適合性
  • オープンIT標準と多数のインターフェースがあり高い互換性
  • ハードウェアは顧客別仕様に適合可能で個別ソリューションを実現
  • 幅広い温度範囲の過酷な産業環境にも対応
  • 各種取付けキットとVESA 100で簡単に取付け

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階