太陽光発電システム用モニタリングソフトウェア

太陽光発電システム用モニタリングソフトウェア

効率的なエンジニアリング

太陽光発電プロジェクトをすばやく簡単に実現するソフトウェアライブラリです。

戻る 太陽光発電パーク管理

カテゴリ

絞込み検索 太陽光発電システム用モニタリングソフトウェア

このカテゴリの製品をすべて表示する

SolarworxはPC Worxライブラリで利用でき、太陽光発電プロジェクトを実施するために使用されます。例えば、太陽の高度計算や太陽光発電トラッカの監視のための複雑なブロックが含まれます。データロガー用ドライバやインバータ用インターフェースがパッケージに含まれています。

特長

  • プログラミング済みの機能ブロックでエンジニアリング作業を削減
  • 広範な機能ブロック試験で信頼性のある太陽光発電システム運用
  • 国際プログラミング規格IEC 61131の柔軟性
  • ブロックライブラリを定期的に拡張することで広がり続ける機能範囲

太陽光発電システムのモニタリングソリューション

PVシステムモニタリング  

太陽光発電システムのモニタリングソリューション

PV Monitor+ソフトウェアモニタリングソリューションは500 kWまでの商用太陽光発電向けに最適に設計されています。電圧と電流は小規模コントローラモジュールで収集します。値が設定パラメータを超える場合や届かない場合は、アラームメッセージがメールやテキスト形式で送信されます。つまりシステム性能を常時監視できます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階