概要に戻る

フェーズ監視

三相ネットワークではフェーズエラー、フェーズシーケンス、非同期などのあらゆるフェーズパラメータを監視する必要があります。

フェーズエラーモニタリング:三相ネットワークのモーター保護

フェーズエラーモニタリング  

フェーズエラーモニタリング

三相ネットワークのいずれかのフェーズにエラーが発生すると、接続先のモーターに他のフェーズから必要な電流が流れます。負荷のバランスが崩れると損傷が発生します。モーターを公称負荷のまま動かし続けると巻き線が過熱します。

フェーズシーケンス監視:コンベヤベルト駆動装置の回転方向を検出

駆動装置の回転方向を検出  

駆動装置の回転方向を検出

三相ネットワークの電線を2本交換するとフィールドの回転方向が変わります。逆回転するとエラーが発生してシステムが破損する可能性があります。

モーターのフェーズ非同期監視

フェーズ非同期監視  

フェーズ非同期監視

非同期に多い原因は個別フェーズの負荷のばらつきです。この場合、エネルギーの一部が無効電力に変換されます。つまり一方ではモーターの効率が下がり、他方では熱負荷が上昇します。

アプリケーション例:

  • 非同期またはフェーズエラー発生時にモーターを破損から保護
  • 逆回転時に作業員やシステムを保護
  • モバイル三相負荷の接続電圧を監視

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階