モジュール式セーフティリレーシステム

モジュール式セーフティリレーシステム

セーフティ―モジュール式システムのように簡単

オーダーメイドのセーフティシステムでセーフティ機能に最適化します。

戻る セーフティリレー

カテゴリ

絞込み検索 モジュール式セーフティリレーシステム

このカテゴリの製品をすべて表示する

モジュールシステムをベースにした機能安全:セーフティシステムをご要望どおりに組み立てることができます。マスターセーフティリレーとDINレールコネクタを組合わせることにより、機能安全をシステムにあわせて組込むのに最適な柔軟なソリューションです。

特長

  • さまざまな機能に必要なのは1台のマスタセーフティリレーだけなので、セーフティ機器を最適化できる
  • 動作モードを自動検出しすばやく確実に起動
  • 拡張可能なスイッチコンタクトで個別に適合可能
  • DINレールコネクタで短時間にクロス配線

モジュール式で柔軟な機械保護

拡張可能なセーフティリレーシステム  

最大42点のコンタクトを拡張できる柔軟性

セーフティシステムはマスターセーフティリレーPSR-SDC4をベースにしています。これで非常停止、安全ドア回路、ライトカーテンを確実に監視できます。最大10点のセーフティリレーをDINレールコネクタ経由でマスタリレーに追加接続できます。マスタリレーはすべての動作モードを自動的に検出するので設定する必要がありません。

このため、最大42点のコンタクトを接続するセーフティシステムをすばやく低コストで実現できます。

機能安全用タイマーリレーには0.3~30 秒を指定できるドロップアウトリレーが接続されています。

機能安全のインターフェース

PSR-SIM4入力モジュールを備えたセーフティシステム  

入力モジュールPSR-SIM4でコンタクトをすばやく簡単に追加

必要に応じてセーフティシステムを拡張できます。入力モジュールPSR-SIM4を使って、追加入力を8点組み込むことができ(例:安全ドア回路4点)、配線や設定は必要はありません。

現場で直接機能安全

センサボックスPSR-SACB  

厳しい産業環境での機能安全に最適

現場でセーフティ信号を直接検索するための堅牢な入力モジュールが必要ですか。センサボックスPSR-SACBが理想的なソリューションです。

例えば、b接点とa接点をそれぞれ接続する安全ドア回路スイッチ4点を、IP65/IP67保護のコンパクトなモジュールに接続できます。

接続したコンタクトの状態がLEDで明確に表示されます。メッセージは出力Y1~Y4を経由して送信されます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

安全機器 - セーフティリレー

サービス

ダウンロード