Raspberry Piアプリケーション向け電子機器用ケース

Raspberry Piアプリケーション向け電子機器用ケース

最高のパフォーマンスを引出すフレーム

独自のRaspberry Piソリューション向けの規格準拠デザイン

戻る DINレール取付けケース

カテゴリ

絞込み検索 Raspberry Piアプリケーション向け電子機器用ケース

このカテゴリの製品をすべて表示する

RPI-BCシリーズおよびUCS-RPIシリーズの電子機器用ケースは、Raspberry Piコンピュータを組み込むために設計されています。RPI-BCケースはDIN 43880に準拠した設計で、DINレールまたは壁面に直接取付けられます。スタンド、コーナーガード、壁面およびデスクアダプタにより、UCS-RPIシリーズは汎用的に使用できます。オプションのインターフェースにより、組込みシングルボードコンピュータの機能を簡単に拡張することができます。

特長:

  • オプションのインターフェースと追加のアクセサリで、独自機能の拡張が可能
  • ケース部品をただはめるだけで、すばやく工具なしで取付け
  • 16極 シリアルおよびパラレルのモジュール通信用DINレール取付けバスコネクタ

産業用途に適した拡張

産業用途に適した拡張  

産業用途に適した拡張

オプションのインターフェースと追加のアクセサリで、RPI-BCケースのアプリケーション範囲が広がります。

  • PTSMコネクタにより、信号をGPIOに簡単かつ安全に配線
  • 追加のプリント基板の組込み

工具不要の取付け

工具不要の取付け  

工具不要の取付け

ケース部品を定位置にただはめるだけで、規格に準拠した工具不要の取付けが可能です。そのためRPI-BCケースは、ビルディングオートメーションと産業オートメーションに特に適しています。

  • ケースを迅速に取付け
  • 産業用途に適したPush-in式接続テクノロジ

選べるカバー

選べるカバー  

選べるカバー

これらのケースはそのデザインにより、Raspberry Piアプリケーションに幅広く利用できます。異なるカバーバージョンにより、要件に適したケースを作成できます。

  • カバーはグレー、黒、または透明のバージョン
  • カバーは密封可能
  • 定位置に固定できるカバー、もしくは工具を使用せずに開閉可能なカバー

DINレール取付けバスコネクタでケース接続

DINレール取付けバスコネクタ  

DINレール取付けバスコネクタ

Raspberry Piケース向けDINレール取付けバスコネクタは、優れた機器設計の鍵です。ケースをRaspberry Pi SBCにすばやく簡単に接続でき便利です。

  • データと電源をシリアルまたはパラレルで伝送。(電源×4、シリアル×2、パラレル×10)
  • 機器を接続したままでモジュール交換
  • 配線時間を短縮
  • 16極の金めっき接点で確実な接続

拡張の余地

拡張の余地  

拡張の余地

UCSシリーズのユニバーサルケースは、組込み機器に最適なソリューションです。UCS-RPIケースはRaspberry Pi SBCを外部の影響から確実に保護します。このバージョンは独自の拡張向けにさらにスペースを提供します。。

  • 個別拡張向けのスペース
  • オリジナルのRaspberry Pi 7インチタッチディスプレイを収容可能

柔軟性を持った利用

柔軟性を持った利用  

柔軟性を持った利用

より汎用的で制御盤にも対応―UCS電子機器用ケースはDINレールアダプタや、卓上スタンド、壁面取付けブラケットなどその他のアクセサリにより、理想的なソリューションです。

  • 横方向の長さが125 mmまたは145 mmのDINレールアダプタ
  • 全47 mmバージョン向けの卓上スタンド
  • 卓上スタンドは壁面取付けブラケットとしても使用可能
  • 卓上スタンドおよび壁面取付けブラケットに各種カラーがあります

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

電子機器用ハウジング

サービス

ダウンロード