モジュール型ケースME-MAX

モジュール型ケースME-MAX

柔軟性のあるモジュール型設計でスペースに余裕

機能重視の設計で幅12.5 ~ 90 mmのME-MAXはオーダーメイドの電子機器ソリューションを提供します。

戻る DINレール取付けケース

カテゴリ

絞込み検索 モジュール型ケースME-MAX

このカテゴリの製品をすべて表示する

最新の産業用電子機器向け、モジュール型で機能的な設計重視のME-MAX電子機器用ケース:さまざまな接続テクノロジ、バスコネクタ、モジュール機能であらゆるアプリケーションに適切なデバイス設計が保証されます。

特長:

  • モジュールケース設計で様々な電子機器ソリューションが可能
  • プリント基板組立て、操作、表示に最適なスペース
  • さまざまなピッチの、シグナル、データ、パワー(最高42 A)伝送用のオーダーメイド接続テクノロジ
  • モジュール間通信のためのDINレールバスコネクタTBUSとパワーコネクタPCO

モジュール型ケースデザイン

モジュール型ケースデザイン  

モジュール型で柔軟性がある

ケースの選定は機器がどれだけ効果的に搭載されているかに影響します。ME MAXシリーズは簡単に組立てることができます。さらに、ME-MAXケースは中間部品で容易に拡張できます。

  • すばやく簡単な組立て
  • 中間部品を使用して全体幅を拡張することができます

柔軟な接続テクノロジ

接続テクノロジ  

接続テクノロジ

フエニックス・コンタクトが提供する接続テクノロジはさまざまなピッチや極数に対応しており、省スペース機器には欠かせません。たとえば数ミリアンペアの制御信号も数百ボルトの電圧も伝送できます。つまりすべてのアプリケーションに適した接続テクノロジが利用できます。

  • 3.5 ~ 7.5 mmピッチで最大電圧600 Vに対応するUL認証の接続テクノロジ
  • プリント基板用端子台・コネクタが利用可能
  • 全型式の端子台に対応するPush-in接続式およびねじ接続式

DINレール取付けバスコネクタ

DINレール取付けバスコネクタ  

TBUSコネクタでモジュールを簡単に接続

機器システムを革新的かつ将来に適応させるには、モジュールをDINレール上で相互に簡単に、そしてエラーなく接続できなければなりません。

  • DINレール上の5極コネクタでシリアルおよびパラレルのデータ伝送が可能
  • ME-TBUSアダプタを使用により、プリント基板面積を有効に活用
  • PCOコネクタで60 V DCで最大42 Aの大電流をモジュール間で送信

 

LED表示

導光パイプ  

LED表示

電子機器用ケースの導光パイプHS LCにはさまざまな形状があります。フエニックス・コンタクトはオプショナルサービスとして電子機器用ケースに必要な加工も対応します。

  • 導光パイプは電子機器用ケースに適合します
  • プレスピンでプリント基板に簡単に取付け
    ESDへの耐性

フエニックス・コンタクトのモジュール型ケースの情報

プリント基板を保護し、モジュール型ケースを使用して最適な機器ソリューションを実装します。また、省スペース、時間短縮、コスト削減を実現することができます。幅広いラインアップで多数のオプションをご利用ください。(準)工業用に適した機器向けで安全性、耐久性があり、洗練されたケースを活用することができます。当社のケースにはさまざまな幅や高さがありスペースを無駄なく使用可能です。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

電子機器用ハウジング

サービス

ダウンロード


モジュールME-MAXハウジングシステム

柔軟性のあるモジュール設計のハウジングシステムです。