概要に戻る

PC WORX EXPRESS – 無料のプログラミング入門ソフト

プログラミングを簡単に:フエニックス・コンタクトのPC WORX EXPRESSは初歩的なプログラミングができる無料ソフトウェアです。これはPC WORXの簡易版のClass 100コントローラ専用のソフトウェアです。直観的に操作でき、アプリケーションを手軽に効率的に作成するのに理想的です。

操作が簡単

PC WORX EXPRESSのユーザーインターフェース  

操作が簡単

PC WORX EXPRESSのGUIは入門レベルのプログラマのニーズに合わせて作成されています。

  • プロジェクトの概要を簡単に説明
  • ワークスペースはドッキングのオン/オフが可能
  • ツールバーは設定可能

アイコンやメニューは基本的なものだけに絞り、ユーザーの操作性に配慮しています。設定したデータはマウスを数回クリックするだけで表示ツールに移動させることができます。

PC WORX EXPRESSの概要

バスコンフィグレータのスクリーンショット  

IEC 61131に準拠したプログラミング

PC WORX EXPRESSはIEC 61131に準拠したプログラミングをサポートしています。このことから、使用できる言語は構造化テキスト(ST)、ラダー図(LD)、ファンクションブロック図(FBD)となっています。

また、最大の通信機能と効率的なプログラミングを確保するために、PC WORX EXPRESSは次の機能も提供しています。

  • INTERBUSおよびEthernetネットワーク内にネットワーク構造を作るための内蔵バスコンフィグレータ
  • すべての部品を掲載した装置カタログ
  • ドラッグ&ドロップによるハードウェア構成
  • 表示または制御レベルに接続するOPCサーバとウェブサーバ
  • 診断ソフトウェアDiag+を搭載しておりINTERBUSシステムコンポーネントの診断が可能

 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階