概要に戻る

Easy Automationは多くの可能性を持つClass 100小規模モジュールコントローラ

Easy Automationはフエニックス・コンタクトのClass 100小規模モジュールコントローラ用オートメーションシステムです。オートメーションにはEasy Automationのようにコストがかかる複雑なものばかりではなくシンプルで低コストな製品もあります。

ワンストップのターンキーソリューション

Class 100小規模モジュールコントローラのあらゆる側面をカバーする総合システムにより、一貫性のある使い勝手のよいオートメーションシステムが実現できます。この製品は複雑でも高価でもなく、小規模のアプリケーションに理想的です。重要視しているのは、拡張性、互換性、低コスト性、信頼性、多様性です。

 

 

Easy Automationシステムの構成内容は次のとおりです。

  • Class 100プログラマブルロジックコントローラ、Inline I/Oモジュールの拡張オプションが多数あり柔軟性が高い
  • I/OやSafetyBridgeテクノロジに組み込まれている機能安全、組込みに高価なセーフティコントローラは使用していない
  • 厳しい環境条件に対応するIP65/IP67 I/O
  • HMI装置と最新のウェブテクノロジを使いローカルで稼働しモニタリング
  • ワイヤレスでデータ伝送する産業用モデム
  • 産業用スイッチ、ネットワーク化したアプリケーションに対応
  • PC WORX EXPRESSソフトウェアで無料プログラミング
  • WebVisit Expressソフトウェアで無料でウェブ表示
  • オートメーションを手軽に開始できるILC 131スターターキット

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階