モバイル印字およびマーキングシステム

モバイル熱転写印字システム

必要な場所にマーキング

モバイル印字システムで、必要な場所に適したマーキングを印字できます。

戻る 印字およびマーキングシステム

カテゴリ

絞込み検索 モバイル印字およびマーキングシステム

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトのモバイル印字システムでタスクと作業プロセスの独立性と柔軟性を高めることができます。デスクや現場でアプリケーションに必要なマーキングを印字します。

特長

  • ソフトウェア搭載:タッチスクリーンと完全組込みマーキングソフトウェアで簡単にデータ入力
  • バッテリー搭載:エネルギー管理と交換および再充電が可能な高性能バッテリーを搭載
  • 多彩な用途:幅広い素材のラインアップには非常に多くの製品があり、産業識別での幅広いアプリケーションに対応

必要な場所にマーキング

モバイル印字システム  

モバイル印字システム

使用する場所で直接そして柔軟に印字できるようにしたいとお考えですか。フエニックス・コンタクトのモバイル印字システムはこれを実現できます。THERMOMARK PRIMEは組込みのマーキングソフトウェア、独立電源、分かりやすい操作によるユーザーインターフェースで、モバイル使用時に最適です。スマートデバイスを介してモバイルTHERMOMARK GOラベルプリンタを制御し、産業環境において柔軟なマーキングを作成します。ハンディタイプデバイスTHERMOMARKGO Kは、革新的なキーボードとプロフェッショナルなマーキングソフトウェアPROJECT completeへの接続を備えています。コンパクトなサイズと実用的なアクセサリにより、すべての機器があらゆるタスクで簡単に使用できます。

モバイルTHERMOMARK PRIME熱転写プリンタ

THERMOMARK PRIME  

THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIMEは実績と信頼性のあるプリントテクノロジ、組込みのマーキングソフトウェア一式、耐久性のある独立電源が独自に組み合わされています。THERMOMARK PRIMEは持運び可能なモバイルマーキングプリンタです。タッチスクリーン、カプセルインクリボン、予備バッテリーで、必要な場所で直接、現場でのプリンタ操作が簡単になります。

  • 組込みのマーキングソフトウェアで簡単にデータ入力
  • 高性能なバッテリーパックで最大7時間稼働
  • 部材とインクリボンは10秒以内に簡単に交換可能
  • 幅広い部材、600種類以上のマーキングで、幅広いアプリケーションに対応
  • インクリボン、マガジン、部材の自動検出で印字エラーを防止

スマートデバイスで操作可能なモバイルラベルプリンタTHERMOMARK GO

スマートデバイスで操作可能なモバイルラベルプリンタTHERMOMARK GO  

スマートデバイスで操作可能なモバイルラベルプリンタTHERMOMARK GO

ラベルを必要な場所で簡単に作成します。スマートデバイスを介してモバイルラベルプリンタを制御し、産業用マーキングの柔軟性を活用します。

  • 現場でラベルを作成:スマートフォンまたはタブレットでラベルプリンタを制御
  • 最新のインターフェース:BluetoothまたはNFCを介してスマートデバイスを接続
  • 分かりやすいラベル設定:MARKINGシステムアプリがユーザーにマーキングプロセスを案内
  • マーキングが簡単に:自動部材認識により印刷エラーを防止

ハンディタイププリンタTHERMOMARK GO K

THERMOMARK GO K  

THERMOMARK GO K

ハンディタイププリンタTHERMOFOXは、現場ですばやくマーキングしたいときに最適です。プリンタは丈夫で使いやすく、多様な機能を提供します。熱転写プリンタは、ケーブルとワイヤのマーキング、機器のマーキング、端子のマーキング、およびプラントのマーキングに対応する連続マーキングを処理します。

  • 収縮チューブ、ラベル、非シール素材にマーキング処理
  • インテリジェントキーボードで記号、バーコード、シリアルナンバーの組込みが可能
  • 自動素材認識で最適なプリント設定
  • PROJECT complete端子台列設計およびマーキングソフトウェアへの接続でマーキングデータを簡単に交換
  • 素材とインクリボンカセットの組合せで部材をすばやく交換

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階