ポータブル自動剥き線圧着工具

ポータブル自動剥き線圧着工具

極めて簡単

この工具を使えば線剥きと圧着がわずか2秒でできるため楽しく電線処理ができます。

戻る 手動工具

カテゴリ

絞込み検索 ポータブル自動剥き線圧着工具

このカテゴリの製品をすべて表示する

Crimphandyは入手可能な最小の携帯型剥き線圧着工具です。導線加工にかかる時間はわずか2秒です。Crimphandyは1回の手順で線剥き、フェルール取付け、圧着を行います。

特長

  • 作業手順の組合せと非常にシンプルな操作で時間を最大75%短縮
  • 自動監視機能により、常に最適な結果
  • バッテリー駆動と供給マガジンでモバイル使用が無制限

簡単な操作

簡単な操作  

簡単な操作

自動線剥き圧着機能により機器の操作がさらに簡単になりました。未処理の電線を挿入すれば自動的に線剥きし、圧着します。

機器のカラーLEDで動作の状態を常に確認できます。電源を投入すれば機器がリセットされます。

最適な作業処理を実現

接続サイズを自動監視し圧着エラーを防ぐ  

最適な作業処理を実現

Crimphandyには静電容量センサシステムが装着されており挿入した電線の断面積を検出します。電線がうまく挿入できない場合は機器が自動的に検出し、圧着ミスが起こらないようにします。エラーはLEDで確認できます。

このため高品質の圧着を実現できます。正方形に圧着するのであらゆる接続ポイントや端子スロットに使用できます。挿抜力は標準をはるかに上回っています。

モバイル使用

ハイパワーバッテリーでモバイル使用が可能  

ハイパワーバッテリーでモバイル使用が可能

制御盤のケーブルやホースが作業の妨げになるのを避けなければなりません。Crimphandyには高性能で簡単に交換できるリチウムイオンポリマーバッテリーがあり、2000回までの圧着作業が可能です。

つまりこの携帯型モバイル機器は、数日間使用可能です。付属の高速充電器を使えば、わずか1時間でバッテリーをフル充電できます。

スムースな作業

組込みのマガジンからフェルールの自動フィード  

フェルールの自動フィード

Crimphandyにはばらのフェルールを格納するマガジンが組み込まれています。自動フィードにより、複数の電線を中断することなく次々と圧着できます。

清潔な作業環境

中身の廃棄が簡単な使用済み絶縁回収ボックス  

使用済み絶縁回収ボックス

Crimphandyには使用済みの絶縁を回収する軽量で取外し可能なボックスがあります。これにより清潔な作業環境が保たれます。このため機器を制御盤内部で使用できます。

簡単な導体切断

簡単な導体切断  

簡単な導体切断

CRIMPHANDY CUTTERを使用すれば、導線を適切かつ簡単に正しい長さに切断できます。この実用的なカッターはすばやく簡単に取付けられます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


Crimphandy vs 従来の方法での電線処理

一つの工具、ワンステップで75%の時間短縮。

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/jp?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/jpja/web/main/products/subcategory_pages/Hand_tools_P-25-02/081d7201-e1e3-4077-bd47-a1793b10c68e