小型端子台

小型サイズの端子台 - 最大のメリット

小型サイズの端子台 - 最大のメリット

便利な配線と各種取付けオプションを狭いスペースで実現する小型端子台。

戻る スプリング式接続

カテゴリ

絞込み検索 小型端子台

このカテゴリの製品をすべて表示する

小型/超小型端子台のサイズはきわめて小さいのですが、大きなモジュール端子台と同じ方法でマーキングやブリッジをすることができます。実績のあるねじ接続にはオプションの多線接続やゼロメンテナンスなどの利点もあります。

特長

  • コンパクトな設計と15 mmのDINレールへの取付けオプションがあり省スペース
  • すべての接続ポイントがマーキングされていてわかりやすい配列
  • 標準プラグインブリッジがあり分電が簡単

低背型

ケーブルを縦からも横からも接続できる小型スプリング端子台  

ケーブルを縦からも横からも接続できる小型スプリング端子台

制御盤のスペースが限られている場合、ケーブルを縦からも横からも接続できる小型スプリング端子台をお選びください。

  • 薄型の場合は水平接続
  • 狭いスペースには垂直接続

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階