小型/マイクロ端子台

小型/マイクロ端子台

小型サイズの端子台、最大のメリット

便利な配線と各種取付けオプションを極めて狭いスペースで実現する小型端子台。

戻る Push-in式接続

カテゴリ

絞込み検索 小型/マイクロ端子台

このカテゴリの製品をすべて表示する

プッシュイン式接続の小型/マイクロ端子台は小型化が進む機器のスイッチギアや制御盤に対応します。小型サイズですが、CLIPLINE completeシステムの標準ブリッジ、マーキング、テストアクセサリを活用できる端子台です。

特長

  • コンパクト設計で省スペース、柔軟な取付けオプション
  • すべての端子点にマーキングがありわかりやすい
  • 標準ジャンパで簡単に分電
  • コンパクトな超小型分電盤で省スペース分電
  • 一般的なあらゆるテストプローブが使用できるテストオプション
  • プラグインソリューションで短時間にモジュール型配置

MPT小型端子台

ブリッジオプション付き小型端子台  

ブリッジオプション付き小型端子台

小型NS 15 DINレールに取付け可能なMPT小型端子台には次のような特長があります。

  • 標準ジャンパを使用し簡単に分電
  • あらゆる端子点に大きなマーキング面のオプションがあり配置がわかりやすい
  • 2.3 mmの測定プローブを使用できる導通チェック穴
  • プラグイン接続式端子台でモジュール配置
  • 同一形状の接地端子台

接続サイズ:
MPT 1.5/S… 0.14~1.5 mm²
MPT 2.5… 0.14~4 mm²

MPマイクロ端子台と超小型分電盤

柔軟な取付けオプションがあるマイクロ端子台と超小型分電盤  

柔軟な取付けオプションがあるマイクロ端子台と超小型分電盤

MP小型端子台には柔軟な取付けオプションがあります。

  • 小型NS 15 DINレールへの取付け
  • 固定ピンで直接取付け
  • スナップラッチでねじ取付け

この端子台には次の特長があります。

  • 導通チェック穴
  • シール式マーキングストリップによるマーキングオプション
  • 接続サイズ:0.14~1.5 mm²

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階