マーシャリング用端子台とマーシャリング用多段式端子台

マーシャリング用端子台とマーシャリング用多段式端子台

コンパクトで、簡単で、判別しやすいマーシャリング

革新的なカラーコーディングシステムで信号を確実にマーシャリングし最大20%省スペース。

戻る Push-in式接続

カテゴリ

絞込み検索 マーシャリング用端子台とマーシャリング用多段式端子台

このカテゴリの製品をすべて表示する

コンパクトなPTRVマーシャリング用端子台は、オートメーションのアプリケーションの信号系を明確に配置してマーシャリング配線します。大量の電線の配線は、シンプルに色分けされています。前面配線とともに使用すると、接続エラーの防止に役立ちます。

特長

  • コンパクト設計で最大の信号密度と最大20%の省スペースを実現
  • 電線と接続箇所に、自由に設定可能なカラーコーディングの割当てを行い、判別しやすい安全な設置を実現
  • 接続箇所の間に、自由に挿入可能な2.3 mmのテストピン用ポイントを利用すると、テスト作業に便利
  • マトリックス識別用の、印字面が大きく、ピッチ設定なしのマーキング
  • プッシュボタンのないバージョンも利用可能
  • 汎用性のあるCLIPLINE completeシステムアクセサリで在庫コストを削減

マーシャリング用端子台のすばやく簡単なカスタマイズとコンフィグレーション

マーシャリング用端子台のすばやく簡単なカスタマイズとコンフィグレーション  

マーシャリング用端子台のすばやく簡単なカスタマイズとコンフィグレーション

マーシャリング用端子台向けのオンラインコンフィグレータにより、個別のマーシャリング用多段式端子台を構成できます。まず、アプリケーションに適した接続数を選択してください。
選択したら、個別のマーシャリングエレメントを11色に色分けすることでパネルをマーキングできます。これにより要件に合わせてカスタマイズされたカラーコーディングが可能です。この色分けにより、マーシャリング用端子台全体の最適な概要が得られます。
そのため、製品の再注文の際には、構成プロセスを省略でき、各構成の最後にコードを受取ります。次にこのコードを使用して、マーシャリング用端子台にいつでもアクセスして再注文できます。わずか数回のクリックで、すばやく確実に完成品が得られます。

あらかじめ組み込まれたマーシャリング用端子台

あらかじめ組み込まれたマーシャリング用端子台  

カラーコードに準拠であらかじめ組み込まれたマーシャリング用端子台

マーシャリング用端子台にはさまざまな標準色の組合せの組立て済み品もあります。DIN VDE 0815に準拠しています。

分電モジュール

コンパクトで簡単な分岐と電源入力  

コンパクトで簡単な分岐と電源入力

最大32箇所まで接続できる電源分岐をPTRVB ...-PV端子台で接続し、組立式のプラグイン式ブリッジ経由で電源分岐端子台に拡張できます。
PTRVB …-FI分岐端子台により、最大6 mm²で37 Aまでの
電源分岐ができます。例えば青や赤のバージョンがあり、電位を明確に割り当てることができます。

すぐに使用できるPTFIX Push-in分岐ブロック―開梱して接続するだけで完了!

すぐに接続できるPush-in分岐ブロックを使用して、すばやく簡単な分電  

すぐに接続できるPush-in分岐ブロックを使用して、すばやく簡単な分電

すぐに使用できるブロックにより、手作業のブリッジなしでのすばやい組立てと、最大80%までの時間短縮が可能になります。分かりやすく安全な設置用に、11色に色分けされた6、12、18の接続ポイントのある分岐ブロックと電源ブロックが利用可能です。

詳細については、端子台、Push-in式接続のカテゴリの下の、Push-in分岐ブロックを参照してください。

マーシャリング用パッチボード

最大の信号密度を実現する、モジュール型マーシャリング用パッチボード  

最大の信号密度を実現する、モジュール型マーシャリング用パッチボード

設計により、マーシャリング用パッチボードPTMCは、オートメーションアプリケーションでのマーシャリングに最大の信号密度を実現します。モジュール型構造では、極数を正確に設定可能でマトリックス部品が色分けされているため、分かりやすく配線ミスの軽減を実現できます。11色の個別の部品が用意されています。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階