マーキングとラべリング

マーキングとラべリング

驚くほど簡単にマーキング

MARKINGシステムを使用すると、産業用識別符号向けのプロフェッショナルなターンキーソリューションで作業が簡単になります。

戻る 製品

カテゴリ

絞込み検索 マーキングとラべリング

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトの産業用マーキングおよび識別ソリューションで、毎日の作業が簡単になります。プロフェッショナルな端子台列設計およびマーキングソフトウェア、革新的なプリントシステムおよびあらゆる分野のアプリケーションに対応するマーキング素材で構成される製品のフルラインアップで、端子台列設計からマーキングの完成まで、分かりやすく使いやすいソリューションを提供します。

特長

  • 分かりやすいタッチスクリーンユーザーインターフェースで使いやすいプリントシステム
  • 産業用印字が容易に:材料の自動検知により、印字エラーを予防
  • 数秒で印字:現場で直接マーキングラベルを作成してそのまま使用
  • 手順が簡単に:すばやく設置してインフラにスムーズに組込み
  • CAEプログラムから端子台列設計およびマーキングソフトウェアにデータ伝送でき、プリンタにマーキングデータを直接簡単に入力できるため、作業が快適

指定通りのマーキング

フエニックス・コンタクトのMARKINGシステムで指定通りのマーキング  

マーキングシステムですばやく簡単に個別マーキング

マーキングシステムは、端子台、電線、ケーブル、機器をすばやく簡単にマーキングするインテリジェントソリューションです。ソフトウェア、ハードウェア、使用素材がすべて揃っています。

1つのソフトウェアソリューションであらゆるシステムに対応

強力な端子台列設計およびマーキングソフトウェアPROJECT completeにより、DINレールの端子台列設計およびマーキングがかつてないほど簡単で分かりやすくなります。1つのインターフェースをすべての一般的CAEプログラムに使用できるため、エレクトロニクスのプランニングからデータを直接インポートできます。自動修正機能が、DINレールに必要なアクセサリを締めくくります。パーツリストをたったワンクリックでウェブに直接伝送して、迂回することなく発注できます。

あらゆる要件に対応するプリントシステム

あらゆるマーキングニーズに対して適切なプリントシステムがあります。革新的なUV LEDテクノロジのBLUEMARK IDは、耐性のある高速マーキングを特徴とします。TOPMARK NEOは非常に高い需要向けに、レーザー刻印でマーキングを生成します。あらゆるアプリケーションむけに、幅広い多様な熱転写型プリンタが、カードやシートのみならずロール状の素材に効率的にマーキングします。

アプリケーションに最適な素材

MARKING SYSTEM製品シリーズは、幅広いマーキング素材であらゆるアプリケーションに対応します。端子台、電線、ケーブル、機器やシステム向けの多数のバージョンで、あらゆる設置状況や要件に対応します。マーキングの耐性は、過酷な条件下でも数多くのラボ試験で実績を示し、すべての国際基準および規格を満たします。Marking Appが、アプリケーションに最適なマーキング素材を分かりやすく明確にご提示します。

すぐに使えるマーキング

フエニックス・コンタクトの標準マーキングと印字済みラベル  

マーキングシステム製品の幅広いラインアップ

標準マーキングが必要ですか?それともアプリケーションに適した印字済みラベルが必要ですか?

連番の端子台マーキングや機器に取り付ける警告ラベルなど、フエニックス・コンタクトの幅広い製品ラインアップからお選びください。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/jp?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/jpja/web/main/products/entry_page/entry_page