概要に戻る

マネージドスイッチ3000および4000シリーズ

マネージドスイッチFL SWITCH 3000およびFL SWITCH 4000

3000シリーズおよび4000シリーズのマネージドスイッチは、過酷なインフラアプリケーション向けに理想的な性能と可用性を提供します。幅広いIEEE規格とIT機能をサポートし、ネットワーク構造に一貫して組込み可能です。

高性能のネットワークを構成

拡張リング冗長性を備えた4台のマネージドスイッチ  

3000および4000スイッチの拡張リング冗長性により、故障時の切替え時間が短いことが保証されます。

3000シリーズおよび4000シリーズのマネージドスイッチにより、フェールセーフネットワークが保証されます。拡張リング冗長性により、故障の際には、リングの数百台のスイッチでわずか15 msの切替え時間を実現します。3つまでのリングを組合わせて最大のフォールトトレランスを実現できます。二重化リングも可能です。

ネットワーク制御では、このスイッチは最大64のVLAN、マルチキャストフィルタリング、およびトランキングを可能にします。4000シリーズはさらに、上位ネットワークへの接続用に、銅線、光ファイバ、またはSFPポートとして2つのギガビットポートを設けています。

ITと安全機能

ロック  

マネージドスイッチ3000および4000は幅広いセキュリティメカニズムを備えています。

3000および4000スイッチはさまざまなIEEE規格をサポートしているため、複雑なネットワークで使用するのに理想的です。さらに、ネットワークを保護するための多様なセキュリティ機能も備えています。

  • ユーザアカウント
  • ポートセキュリティ(24個のMACアドレス/ポート)
  • ​IEEE​ 802.1x RADIUS認証
  • HTTPS

便利な操作

ラップトップを使用する女性  

ウェブベース管理は使いやすい設計で、さまざまなユーザーロールを備えています。

イーサネットスイッチのコンフィグレーションと診断は、ウェブベース管理、SNMP、またはシリアルポートから実行できます。また、マネージドスイッチ3000および4000のユーザ志向のウェブベース管理システムは、特に便利です。設定可能なウェブページとユーザーロールにより明確な概要が保証されます。

IEC 61850およびIEEE 1613に準拠して使用するバージョン

IEC 61850-3準拠のマネージドスイッチ  

Eバージョンのマネージドスイッチ3000および4000は、IEC 61850-3およびIEEE 1613に準拠して使用するのに適しています。

3000E(DINレール用)および4800E(19インチキャビネット用)のEバージョンは、特にエネルギーシステムでの使用に適しています。IEC 61850-3およびIEC 1613規格の厳しい要件を満たします。このバージョンは、極度な環境条件でも信頼性の高い動作を24時間体制で保証します。これは電磁および静電気干渉への非常に高いイミュニティ、広域な温度範囲、耐衝撃性や耐振動性が非常に高いことによって可能になります。

FL SWITCH 3000および4000の概要

 FL SWITCH 3000FL SWITCH 4000
伝送速度10/100 Mbps10/100/1000 Mbps
アラームコンタクトありあり
温度範囲

-40°C ~ +75°C

-10°C ~ +60°C

-40°C ~ +75°C

保護等級IP20IP20
電源電圧DC 24 ... 48 VDC 24 ... 48 V
フィルタ機能  
サービス品質ありあり
VLANありあり
マルチキャスト/IGMPスヌーピングありあり
冗長化  
Rapid Spanning Tree (RSTP)ありあり
MRPマネージャー / クライアントなし / なしなし / なし
Fast Ring Detection(FRD)なしなし
Large Tree Supportなしなし
拡張リング冗長性15 msありあり
管理機能  
ポートのコンフィグレーション、統計データ、利用ありあり
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)ありあり
Address Conflict Detection(ACD)なしなし
DHCPサーバなしなし
Command Line Interface(CLI)なしなし
オートメーションプロトコル  
PROFINET適合クラスAA
PROFINET-IO機器なしなし
EtherNet/IP™、
拡張マルチキャストフィルタ
なしなし
認証ATEX*、IECEx*、IEC 61850-3*ATEX*、IECEx*、IEC 61850-3*

* 一部のモデル

マネージドスイッチ3000シリーズおよび4000シリーズの製品リストを見るには、ここをクリックしてください。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/jp?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/jpja/web/main/products/subcategory_pages/Managed_switches_P-08-10-16-01/aead25f7-3319-485d-8868-126c62b77cb1