概要に戻る

マザーボードで高速でエラーフリーの信号接続

高速でエラーフリーの信号接続

マザーボードとMINI Analog信号変換器  

標準DINレールデバイスを接続したマザーボード

コンパクトなマザーボードはモジュールDINレールデバイスとシステム配線の特長を組み合わせています。

幅広い標準製品タイプから信号処理に適した機能をお選びください。

プリアッセンブリシステム配線を通じてモジュールとコントローラ専用I/O部品をすばやくエラーなしで接続 - プラグアンドプレイ。

コンパクト – 最大の収納密度

マザーボードMINI Analogを取り付けた80 x 200 cmの制御盤  

80 x 200 cmの制御盤に最大320チャネルを収納

きわめてコンパクトなMINI Analog信号変換器と組み合わせて使用することで、マザーボードでユニークな高密度の制御盤を実現します。

市販の他のソリューションと比較すると最大65%省スペース:

  • コンパクト:高さ160 mm、奥行きはスナップ式モジュールを含み約170 mmです。
  • 省スペースなシステム接続:システムケーブルがモジュールからはみ出ることがありません。
  • 終端ブラケットを組み込んだDINレールブラケットは複数のマザーボードを並べて取付け可能。

マザーボードとMINI Analogで、80 x 200 cmの制御盤に最大320チャネルを収納できます。

堅牢 - システム高可用性

モジュール電源コンセプト  

高可用性に対応するモジュラーシステム可用性

マザーボードは極めて堅牢です。

  • アルミニウム製の安定した防振プロファイル
  • モジュールをしっかり固定できるDINレール形状
  • プリント基板をプロファイルで保護 - 機械的に分離

モジュールパワーコンセプト

信号変換器はDINレールコネクタ経由で別売のパワーモジュールに接続します。このようにプリント基板はパッシブな方法で終端されており、エラー発生によりマザーボードの交換が必要になる通電部は含まれていません。

モジュールパワーコンセプトは次の通りです。

  • シンプルな、またはダイオードでデカップルした冗長電源
  • ヒューズは交換可能

メンテナンスが簡単 – シンプルなマニュアルとスタートアップ

DINレール形状を組み込んだマザーボード  

標準DINレール終端デバイスを収納するDINレール形状を組み込んだマザーボード

マザーボードには標準DINレールデバイスだけを使用し、特別なデバイスは不要です。

このためマザーボードの保守が極めて簡単です。

  • DINレールとシステムアプリケーションのエンジニアリング設計は1種類だけ
  • プラグインとコーディング対応ケーブルセットでマザーボードのプリント基板をすばやく安全に接続
  • アッセンブリ済みのシステムケーブルで制御側とフロントアダプタを接続
  • 簡単に手が届くシステム接続とモジュール接続端子台
  • 運転中にモジュール交換 - ホットスワップ対応

柔軟性 – 最適な適合を実現

ピッチマーキングがないプロファイルセクション  

コントローラ専用チャネル番号のピッチマーキングがないプロファイルセクション

1:1のピン配列とオプションのHART信号デカップリング機能を持つ汎用ターミネーションキャリアのほかに制御システム専用のバージョンや、提供予定のバージョン、あるいはカスタム仕様にもとづいた実装での提供が可能なバージョンがあります。

詳細はお問い合わせください、

  • コントローラ専用I/O番号のピッチマーキングがないプロファイルセクション
  • さまざまなシステムプラグとフロントアダプタを接続した各種オートメーションシステムのI/Oカードへの個別対応可能。

プロフェッショナルなシステムケーブル配線

システムケーブルでマザーボードとコントローラを接続  

コントローラ専用I/Oカードにクイック接続

汎用マザーボードを使い、最大16点のMINI Analog信号変換器をオートメーションシステムの入力および出力カードに接続できます。

アッセンブリ済みのVARIOFACEシステムケーブルを使い、マザーボードをコントローラにすばやく簡単に接続します。

多極ケーブル、標準接続と以下のコントローラ専用接続があります。

  • ABB
  • エマソン
  • ハネウェル
  • インベンシス
  • シーメンス
  • 横河電機
  • その他の個別ソリューション

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

幅6 mmの絶縁信号変換器