概要に戻る

MINI Analogシリーズの製品の製品記号の説明

製品についている記号には、機器の機能、電源、および接続テクノロジに関する情報が含まれます。
次の例で、記号の詳細を説明します。

ディストリビュータ電源

MINI Analogシリーズの製品の製品記号の構造の例

MINI MCR-SL-UI-UI-SP-NC 3方向信号変換器を例として、製品記号の個々のセグメントとその意味を示します。

品目記号説明
範囲MINI MCR非常にコンパクトな信号変換器、全幅6.2 mm
機能SLStandard Line、コンパクトでコスト効率の良いモジュール
拡張1RPSS
RPS
2CP
FM
TB
PTB
1CP
IDS
RPSS – ディストリビュータ電源スマート
ディストリビュータ電源
2チャンネルパッシブ
故障監視
モジュール端子台
電源モジュール端子台
信号チャネルパッシブ
出力信号変換器
入力UI
SHUNT
U
I
Pt 100
TC
R
NAM
RTD
I0
I4
POT
T
F
CVS
電圧または電流入力
SHUNT測定
電圧入力
電流入力
Pt 100抵抗温度検出器、熱電対(サーモセンサ)
熱電対信号タイプJおよびK
ポテンショメータ(抵抗)
NAMUR近接センサまたはスイッチ
抵抗温度検出器
0~20 mA入力信号
4~20 mA入力信号
ポテンショメータ(抵抗)
抵抗温度検出器および熱電対、mV
周波数入力
固定電圧電源
出力UI
I
U
2I
F
REL
2RNO
RC
I0
I4
UIRO
2UI
電圧または電流出力
電流出力
電圧出力
2電流出力
周波数、PWM出力信号
リレー切換え接点出力
2出力、リレーノーマルオープン
N/Cリレー接点
0~20 mA出力信号
4~20 mA出力信号
電圧または電流出力およびN/Oリレー接点
2電圧または電流出力
電源LPループ電力、追加電源は不要
拡張20
4
200
0~20 mA電流信号
4~20 mA電流信号
-50~200°C温度測定範囲
接続
SP
ねじ接続
スプリング接続
コンフィグレーションC
NC
注文時設定、変更可能
設定なし、標準設定
拡張30
4
0~20 mA電流信号
4~20 mA電流信号

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

幅6 mmの絶縁信号変換器